2035 mm (80")、栓接式刀刃
全新

2035 mm (80")、栓接式刀刃 低型鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
80.1 in
2035 mm
容量
0.5 yd³
0.41 m³
重量
630.5 lb
286 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

建議用於需較窄、較小容量鏟斗的狹小空間區域的應用,例如建築施工或造景工程。低型泥土鏟斗具有優異的生產力、高可靠性和在各種物料及處理條件下的長使用壽命。
硬化處理的鋼邊緣

硬化處理的鋼邊緣

硬化鋼底座和側刀刃提供絕佳的穿透力、耐用性和磨損使用壽命。
全長度滑移桿

全長度滑移桿

全長度滑移桿提供底板額外的剛性及耐磨性。
強化結構

強化結構

角板和板材經過特殊定位,可提供強化結構並延長鏟斗使用壽命。
標準刀刃

標準刀刃

標準栓接式刀刃可確保在需要時輕鬆更換與地面接觸的磨損表面,延長鏟斗的使用壽命。
鋸齒狀安全階梯

鋸齒狀安全階梯

鋸齒狀階梯提供安全的出入口,以確保駕駛員安全進出駕駛室。

產品規格 2035 mm (80")、栓接式刀刃

寬度 80.1 in 2035 mm
容量 0.5 yd³ 0.41 m³
重量 630.5 lb 286 kg
高度 22 in 559 mm
長度 29.6 in 753 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm

了解 2035 mm (80")、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖