2187 mm (86 in) ,栓接式斗齒

通用鏟斗 2187 mm (86 in) ,栓接式斗齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
86 in
2187 mm
容量
0.8 yd³
0.64 m³
重量
736.3 lb
334 kg

總覽

用於在各種應用中挖掘、裝載、搬運、整平、卸載和整地。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

專為各種應用及物料的挖掘、裝載、搬運、整平、整地和卸載所設計。這些多用途鏟斗可適用於建築施工、造景工程、工業以及較具破壞力的拆除應用。
最佳鏟斗幾何形狀

最佳鏟斗幾何形狀

後背高度降低、底板加長,並結合特別成型後包覆部及最佳包覆部角度,提供絕佳的前刀刃和前邊角能見度,同時具備優秀的裝載與卸載能力。
全長度滑移桿

全長度滑移桿

全長度滑移桿提供底板額外的剛性及耐磨性。
堅固耐用的設計

堅固耐用的設計

硬化鋼底座和側刀刃提供絕佳的穿透力、耐用性和磨損使用壽命。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

底座鏟斗有栓接式刀刃、栓接式斗齒及栓接式斗齒桿可供選擇。

產品規格 2187 mm (86 in) ,栓接式斗齒

寬度 86 in 2187 mm
容量 0.8 yd³ 0.64 m³
重量 736.3 lb 334 kg
高度 22.3 in 566 mm
長度 41.9 in 1064 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2187 mm (86 in) ,栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖