2368 mm (92 "),板叉齒式
全新

2368 mm (92 "),板叉齒式 骨架鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
92 in
2368 mm
重量
945.6 lb
428.9 kg
高度
21.4 in
544 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

應用

應用

專門設計用於在較細的物料中篩選碎屑 (例如砂和鬆土),此外也適用於取回遭沉積物掩埋的岩石及造景物料。Cat® 骨架鏟斗可用於 Cat 滑移轉向裝載機和小型履帶裝載機。
板叉齒式鏟斗

板叉齒式鏟斗

板叉齒厚度為 10 mm (0.4 in),具有魚鉤式的叉齒點,更能夠穿透土壤移除根部,並取回工地現場遺留的工程物料。
岩石壩

岩石壩

岩石壩可改善物料固定力、減少溢出並提升生產力。
鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯可確保駕駛員穩定進出駕駛室。
寬叉齒間隔

寬叉齒間隔

寬叉齒間隔能夠加速篩選物料,提供更優異的物料分離效果。
強化結構

強化結構

具備三根橫樑的強化設計結構提供更佳的鏟斗強度並延長使用壽命。

產品規格 2368 mm (92 "),板叉齒式

寬度 92 in 2368 mm
重量 945.6 lb 428.9 kg
高度 21.4 in 544 mm
長度 43.9 in 1115 mm
側壁厚度 0.5 in 12 mm
叉齒間隔 2.9 in 73 mm
叉齒厚度 0.4 in 10 mm
叉齒數 29 29
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2368 mm (92 "),板叉齒式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖