2201 mm (86 in),板叉齒式

2201 mm (86 in),板叉齒式 骨架抓叉鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
86 in
2201 mm
重量
1302.9 lb
591 kg
總高度
30.6 in
776 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 8 筆

Cat

應用

這些鏟斗非常適合在工地中篩選岩石、樹枝和其他不需要的碎片。叉齒的間距可以讓乾淨的物料篩過,從而形成更平整、乾淨的作業表面。若加裝抓叉,就能固定各種大型物件。
鋸齒狀抓斗

鋸齒狀抓斗

有助於確保較大物體的固定力。
汽缸和管路護板

汽缸和管路護板

液壓汽缸、軟管及管路均配備重載型護板,以提供更好的保護。
抗磨蝕軟管護板

抗磨蝕軟管護板

在裸露的軟管上增加磨蝕保護,以延長使用壽命。
能見度

能見度

經過最佳化的齒距可提供工具操作時最佳的視野。鏟斗後方的可視槽可進一步增強駕駛員對鉗具工作範圍的觀察能力。
硬化抓斗齒尖

硬化抓斗齒尖

更堅固耐用的抓斗齒尖,性能更佳且使用壽命更長。

產品規格 2201 mm (86 in),板叉齒式

寬度 86 in 2201 mm
重量 1302.9 lb 591 kg
總高度 30.6 in 776 mm
總長度 43.9 in 1115 mm
側壁厚度 0.5 in 12 mm
叉齒間隔 2.9 in 73 mm
叉齒厚度 0.4 in 10 mm
叉齒數 27 27
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
所需的液壓系統分部 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量
爪開口 38.4 in 976 mm

了解 2201 mm (86 in),板叉齒式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖