攝影棚拍攝

迷你挖掘機的 Dual Lock™ 抓銷器接頭 1 短噸迷你挖掘機手冊

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
35.3 lb
16 kg
寬度
7.2 in
182 mm
長度
11.7 in
297 mm

總覽

提高機器的多用途性和改善整體生產。

產品規格 1 短噸迷你挖掘機手冊

重量 35.3 lb 16 kg
寬度 7.2 in 182 mm
長度 11.7 in 297 mm
總高度 7 in 179 mm
銷的直徑 1.2 in 30 mm
機器類別 1 短噸迷你挖掘機 1 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 不需任何項目 不需任何項目

了解 1 短噸迷你挖掘機手冊 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖