5-6 短噸迷你挖掘機
全新

5-6 短噸迷你挖掘機 拉銷器接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
118.4 lb
53.7 kg
寬度
12.8 in
325 mm
總長度
23.1 in
587 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

以租賃為設計考量

以租賃為設計考量

此接頭專為租賃市場設計,提供更符合成本效益且簡易的方式進行快速更換工具。
易拉式把手

易拉式把手

大型把手可讓駕駛員快速輕鬆拉出插銷,實現快速工具更換。
保留銷掛繩

保留銷掛繩

保留銷有掛繩將其固定到接頭上,可避免遺失或誤置。
安全作業負載

安全作業負載

每種尺寸的接頭上皆清楚標示安全作業負載,方便參考。

產品規格 5-6 短噸迷你挖掘機

重量 118.4 lb 53.7 kg
寬度 12.8 in 325 mm
總長度 23.1 in 587 mm
總高度 11.7 in 298 mm
銷的直徑 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in)
機器類別 5-6 短噸迷你挖掘機 5-6 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式

了解 5-6 短噸迷你挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖