5 噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓銷器

5 噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓銷器 迷你挖掘機的傾斜式 Dual Lock™ 抓銷器接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
255.7 lb
116 kg
總寬度
11.7 in
298 mm
長度
22.6 in
574 mm

產品規格 5 噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓銷器

重量 255.7 lb 116 kg
總寬度 11.7 in 298 mm
長度 22.6 in 574 mm
總高度 21.5 in 546 mm
驅動方法 螺旋旋轉致動器 螺旋旋轉致動器
液壓流量 7.6-15.1 lpm (2-4 gpm) 7.6-15.1 lpm (2-4 gpm)
液壓壓力 - 致動器 3002.3 psi 207 bar
液壓壓力 - 接頭 3655 psi 252 bar
銷的直徑 1.8 in 45 mm
機器類別 5 短噸迷你挖掘機 5 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 原廠專用安裝 原廠專用安裝
傾斜角度範圍 90° 左/右 90° 左/右

了解 5 噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓銷器 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖