8 短噸迷你挖掘機手冊

8 短噸迷你挖掘機手冊 迷你挖掘機的 Dual Lock™ 抓銷器接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
196.2 lb
89 kg
寬度
11.5 in
292 mm
長度
23.3 in
591 mm

產品規格 8 短噸迷你挖掘機手冊

重量 196.2 lb 89 kg
寬度 11.5 in 292 mm
長度 23.3 in 591 mm
總高度 14.6 in 370 mm
銷的直徑 2 in 50 mm
機器類別 8 短噸迷你挖掘機 8 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 不需任何項目 不需任何項目

了解 8 短噸迷你挖掘機手冊 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖