| 重量 | 105.8 lb 48 kg |
| 起重吊鉤容量 | 4409.2 lb 2000 kg |
| 寬度 | 11.1 in 281 mm |
| 總長度 | 19.5 in 496 mm |
| 總高度 | 10.7 in 271 mm |
| 銷的直徑 | 1.8 in 45 mm |
| 機器類別 | 5-6 短噸迷你挖掘機 5-6 短噸迷你挖掘機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 所需的液壓系統分部 | 原廠專用安裝 原廠專用安裝 |
| 最大操作壓力 | 4351.1 psi 300 bar |
| 接頭類型 | S-40 抓銷器 S-40 抓銷器 |
功能一覽
產品規格 S-40 抓銷器 5-6 短噸迷你挖掘機
了解 S-40 抓銷器 5-6 短噸迷你挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
接頭 - 挖掘機
S-40 抓銷器 5-6 短噸迷你挖掘機
已選擇
- 重量
- 105.8 lb
- 48 kg
- 起重吊鉤容量
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- 寬度
- 11.1 in
- 281 mm
接頭 - 挖掘機
S-40 抓銷器 LCS 3 短噸
- 重量
- 94.8 lb
- 43 kg
- 起重吊鉤容量
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- 寬度
- 10 in
- 254 mm
接頭 - 挖掘機
S-40 抓銷器 LCS 5-6 短噸迷你挖掘機
- 重量
- 108 lb
- 49 kg
- 起重吊鉤容量
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- 寬度
- 11.1 in
- 281 mm