總覽
S 型接頭是一種抓銷器專用接頭。它確保了機隊中不同平台之間的工具可互換性。與附件一致的緊密接合、低偏移和可靠性是其關鍵特性。
顯示第 1-6 筆,共 7 筆
| 重量 | 209.4 lb 95 kg |
| 起重吊鉤容量 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 寬度 | 13.5 in 343 mm |
| 總長度 | 24.8 in 630 mm |
| 總高度 | 12.6 in 319 mm |
| 銷的直徑 | 2 in 50 mm |
| 機器類別 | 7-9 短噸迷你液壓挖掘機 7-9 短噸迷你液壓挖掘機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 所需的液壓系統分部 | 原廠專用安裝 原廠專用安裝 |
| 最大操作壓力 | 5076.3 psi 350 bar |
| 接頭類型 | S-45 抓銷器 S-45 抓銷器 |