攝影棚拍攝

S 型接頭 S-40 抓銷器 3 短噸

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
92.6 lb
42 kg
起重吊鉤容量
4409.2 lb
2000 kg
寬度
10 in
254 mm

總覽

S 型接頭是一種抓銷器專用接頭。它確保了機隊中不同平台之間的工具可互換性。與附件一致的緊密接合、低偏移和可靠性是其關鍵特性。

產品規格 S-40 抓銷器 3 短噸

重量 92.6 lb 42 kg
起重吊鉤容量 4409.2 lb 2000 kg
寬度 10 in 254 mm
總長度 18.5 in 470 mm
總高度 10.3 in 262 mm
銷的直徑 1.6 in 40 mm
機器類別 3-4 短噸迷你挖掘機 3-4 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 原廠專用安裝 原廠專用安裝
最大操作壓力 4351.1 psi 300 bar
接頭類型 S-40 抓銷器 S-40 抓銷器

了解 S-40 抓銷器 3 短噸 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖