5 短噸迷你挖掘機手冊

5 短噸迷你挖掘機手冊 迷你挖掘機的 Dual Lock™ 抓銷器接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
123.5 lb
56 kg
寬度
11.7 in
298 mm
長度
20.8 in
528 mm

產品規格 5 短噸迷你挖掘機手冊

重量 123.5 lb 56 kg
寬度 11.7 in 298 mm
長度 20.8 in 528 mm
總高度 11.5 in 292 mm
銷的直徑 1.8 in 45 mm
機器類別 5 短噸迷你挖掘機 5 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 不需任何項目 不需任何項目

了解 5 短噸迷你挖掘機手冊 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖