總覽
S 型接頭是一種抓銷器專用接頭。它確保了機隊中不同平台之間的工具可互換性。與附件一致的緊密接合、低偏移和可靠性是其關鍵特性。
顯示第 1-6 筆,共 6 筆
| 重量 | 215 lb 97.5 kg |
| 起重吊鉤容量 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 寬度 | 13.9 in 353 mm |
| 總長度 | 27.1 in 688.7 mm |
| 總高度 | 13 in 330 mm |
| 銷的直徑 | 2.4 in 60 mm |
| 機器類別 | 10 短噸迷你挖掘機 10 短噸迷你挖掘機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 所需的液壓系統分部 | 原廠專用安裝 原廠專用安裝 |
| 最大操作壓力 | 5076.3 psi 350 bar |
| 接頭類型 | S-50 抓銷器 S-50 抓銷器 |