| 重量 | 196.9 lb 89.3 kg |
| 起重吊鉤容量 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 寬度 | 13.5 in 342.5 mm |
| 總長度 | 24.8 in 630 mm |
| 總高度 | 12.5 in 318 mm |
| 銷的直徑 | 2 in 50 mm |
| 機器類別 | 8 短噸迷你挖掘機 8 短噸迷你挖掘機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 所需的液壓系統分部 | 原廠專用安裝 原廠專用安裝 |
| 最大操作壓力 | 5076.3 psi 350 bar |
| 接頭類型 | S-50 抓銷器 S-50 抓銷器 |
功能一覽
產品規格 S-50 抓銷器 8 短噸迷你挖掘機
了解 S-50 抓銷器 8 短噸迷你挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
接頭 - 挖掘機
S-50 抓銷器 8 短噸迷你挖掘機
已選擇
- 重量
- 196.9 lb
- 89.3 kg
- 起重吊鉤容量
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- 寬度
- 13.5 in
- 342.5 mm
接頭 - 挖掘機
S-45 抓銷器 LCS 10 短噸
- 重量
- 224.9 lb
- 102 kg
- 起重吊鉤容量
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- 寬度
- 13.9 in
- 353 mm
接頭 - 挖掘機
S-50 抓銷器 LCS 8 短噸迷你挖掘機
- 重量
- 196.9 lb
- 89.3 kg
- 起重吊鉤容量
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- 寬度
- 13.5 in
- 343 mm