3-4 短噸迷你挖掘機手冊

3-4 短噸迷你挖掘機手冊 迷你挖掘機的 Dual Lock™ 抓銷器接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
81.6 lb
37 kg
寬度
10.6 in
269 mm
長度
16.9 in
429 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

手動汽缸鎖

手動汽缸鎖

手動汽缸鎖可保持對鏟斗銷的正壓,確保與附件有一致和可靠的連接。
次要鎖

次要鎖

次要鎖不受汽缸影響,可確保附件與機器的連接。
隨附調整扳手

隨附調整扳手

隨附的棘輪扳手用於將接頭鎖緊到您的附件上,以保持鎖定。
汽缸鎖調整

汽缸鎖調整

旋轉螺帽以接合/分離汽缸鎖
次要鎖調整

次要鎖調整

向下分離。向上接合。

產品規格 3-4 短噸迷你挖掘機手冊

重量 81.6 lb 37 kg
寬度 10.6 in 269 mm
長度 16.9 in 429 mm
總高度 8.7 in 221 mm
銷的直徑 1.6 in 40 mm
機器類別 3-4 短噸迷你挖掘機 3-4 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 不需任何項目 不需任何項目

了解 3-4 短噸迷你挖掘機手冊 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖