8 短噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓取器

8 短噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓取器 迷你挖掘機的傾斜式 Dual Lock™ 抓銷器接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
448.2 lb
203.3 kg
總寬度
14.6 in
370 mm
長度
24.5 ft
622 m

產品規格 8 短噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓取器

重量 448.2 lb 203.3 kg
總寬度 14.6 in 370 mm
長度 24.5 ft 622 m
總高度 23.7 in 601 mm
驅動方法 螺旋旋轉致動器 螺旋旋轉致動器
液壓流量 19-26.5 lpm (5-7 gpm) 19-26.5 lpm (5-7 gpm)
液壓壓力 - 致動器 3002.3 psi 207 bar
液壓壓力 - 接頭 4641.2 psi 320 bar
銷的直徑 2 in 50 mm
機器類別 8 短噸迷你挖掘機 8 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 原廠專用安裝 原廠專用安裝
傾斜角度範圍 90° 左/右 90° 左/右

了解 8 短噸迷你挖掘機傾斜雙鎖銷抓取器 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖