10 短噸迷你挖掘機液壓式

迷你挖掘機的 Dual Lock™ 抓銷器接頭 10 短噸迷你挖掘機液壓式

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
337.3 lb
153 kg
寬度
14.9 in
379 mm
長度
30.5 in
775 mm

總覽

提高機器的多用途性和改善整體生產。

功能一覽

液壓汽缸鎖

液壓汽缸鎖

液壓汽缸鎖可持續對鏟斗銷施加正壓,確保能穩定而可靠連接附件。
次要鎖

次要鎖

次要鎖不受汽缸影響,可確保附件與機器的連接。
目視確認頁籤

目視確認頁籤

目視確認頁籤可協助駕駛員在駕駛室之中,以目視方式確認接頭已適當將附件成功鎖定至定位。

產品規格 10 短噸迷你挖掘機液壓式

重量 337.3 lb 153 kg
寬度 14.9 in 379 mm
長度 30.5 in 775 mm
總高度 7.6 in 348 mm
銷的直徑 2.4 in 60 mm
機器類別 10 短噸迷你挖掘機 10 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 原廠專用安裝 原廠專用安裝

了解 10 短噸迷你挖掘機液壓式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖