3-4 短噸迷你挖掘機
全新

拉銷器接頭 3-4 短噸迷你挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
78 lb
35.4 kg
寬度
11.7 in
298 mm
總長度
16.2 in
412 mm

總覽

使用適用於迷你挖掘機的 Cat® 拉銷器接頭,提高機器多用途性、降低成本並改善整體生產力。

產品規格 3-4 短噸迷你挖掘機

重量 78 lb 35.4 kg
寬度 11.7 in 298 mm
總長度 16.2 in 412 mm
總高度 9.6 in 245 mm
銷的直徑 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in)
機器類別 3-4 短噸迷你挖掘機 3-4 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式

了解 3-4 短噸迷你挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖