攝影棚拍攝

托板叉具 1829 mm (72")

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
61 in
1550 mm
寬度
98.3 in
2498 mm
重量
1130.7 lb
512.9 kg

總覽

托板叉具可用在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。

產品規格 1829 mm (72")

高度 61 in 1550 mm
寬度 98.3 in 2498 mm
重量 1130.7 lb 512.9 kg
叉齒長度 72 in 1829 mm
叉齒寬度 5.9 in 150 mm
叉齒高度 28.5 in 723.5 mm
叉齒厚度 2.6 in 65 mm
叉齒重量 387.1 lb 175.6 kg
工作重量 1904.8 lb 864 kg
總長度 89.8 in 2282 mm
介面類型 IT 接頭 IT 接頭
組件重量 1906.6 lb 864.1 kg

了解 1829 mm (72") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖