عرض عام
يتم تصميم الساحقات الثانوية من الفئة P200 من Cat لتقليل حجم الحطام، وتطهير موقع العمل، وفصل الخرسانة عن حديد التسليح عند مستوى الأرض بعد الهدم.
المواصفات الرئيسية
يتم تصميم الساحقات الثانوية من الفئة P200 من Cat لتقليل حجم الحطام، وتطهير موقع العمل، وفصل الخرسانة عن حديد التسليح عند مستوى الأرض بعد الهدم.
عرض 1-6 من 5
| وقت الدورة - الفتح | 1.8 ثانية 1.8 ثانية |
| مدة الدورة - غلق | 1.2 ثانية 1.2 ثانية |
| قوة السحق - القاطع الرئيسي | 351 Sh Ton 3125 kN |
| قوة السحق - طرف القاطع | 107 Sh Ton 955 kN |
| قوة السحق - طرف السن | 192 Sh Ton 1710 kN |
| دائرة الفك - الحد الأقصى ضغط الزيت | 4786 رطل لكل بوصة مربعة 33000 كيلو باسكال |
| دائرة الفك - الحد الأقصى تدفق الزيت | 59 جالون في الدقيقة 225 لتر/دقيقة |
| عرض الفك | 30.3 بوصة 770 مم |
| طول القاطع | 5.9 بوصة 150 مم |
| فتحة الفك - الحد الأقصى | 42.1 بوصة 1070 مم |
| عرض الفك - ثابت | 24.4 بوصة 620 مم |
| عرض الفك - قابل للتحريك | 13.2 بوصة 335 مم |
| الطول | 97 بوصة 2465 مم |
| الارتفاع | 57.1 بوصة 1450 مم |
| العرض | 24.4 بوصة 620 مم |
| الوزن - المبيت، والفك، والجرافة | 4409 رطل 2000 كجم |
| الحد الأدنى للحفار | 18000 kg (39700 lb) 18000 kg (39700 lb) |
| الحد الأقصى للحفار | 25000 kg (55100 lb) 25000 kg (55100 lb) |
الساحقة الثانوية P218 من Cat
الساحقة P224 من Cat على حفار Cat
الساحقة الثانوية من Cat أثناء سحق الصخور