عرض عام
تم تصميم الساحقات الرئيسية الأولية من الفئة P300 من Cat لأعمال معينة، مثل القطع وكسر الهياكل الخرسانية وسحقها أثناء الهدم.
المواصفات الرئيسية
تم تصميم الساحقات الرئيسية الأولية من الفئة P300 من Cat لأعمال معينة، مثل القطع وكسر الهياكل الخرسانية وسحقها أثناء الهدم.
عرض 1-6 من 5
| وقت الدورة - الفتح | 2.1 ثانية 2.1 ثانية |
| مدة الدورة - غلق | 1.6 ثانية 1.6 ثانية |
| قوة السحق - القاطع الرئيسي | 824 Sh Ton 7330 kN |
| قوة السحق - الطرف | 228 Sh Ton 2030 kN |
| قوة السحق - السن الرئيسي | 301 Sh Ton 2675 kN |
| دائرة الفك - الحد الأقصى ضغط الزيت | 4786 رطل لكل بوصة مربعة 33000 كيلو باسكال |
| دائرة الفك - الحد الأقصى تدفق الزيت | 119 جالون في الدقيقة 450 لتر/دقيقة |
| دائرة الدوران - الحد الأقصى ضغط الزيت | 2321 رطل لكل بوصة مربعة 16000 كيلو باسكال |
| دائرة الدوران - الحد الأقصى تدفق الزيت | 13 جالون في الدقيقة 50 لتر/دقيقة |
| عرض الفك | 42.7 بوصة 1085 مم |
| طول القاطع | 8.9 بوصة 225 مم |
| فتحة الفك - الحد الأقصى | 64.4 بوصة 1635 مم |
| عرض الفك - ثابت | 32.3 بوصة 820 مم |
| عرض الفك - قابل للتحريك | 20.5 بوصة 520 مم |
| الطول | 112.8 بوصة 2865 مم |
| الارتفاع | 99.2 بوصة 2520 مم |
| العرض | 42.7 بوصة 1085 مم |
| الوزن - المبيت، والفك، والجرافة | 13735 رطل 6230 كجم |
| الحد الأدنى للحفار | 65000 kg (143300 lb) 65000 kg (143300 lb) |
| الحد الأقصى للحفار | 95000 kg (209400 lb) 95000 kg (209400 lb) |
الساحقات الرئيسية P365 من Cat
ساحقة P345 من Cat على ذراع الرافعة المستقيمة Cat 352
ساحقة P345 من Cat أثناء هدم مبنى
ساحقة P332 من Cat أثناء هدم مبنى من الطوب