عرض عام
تم تصميم الساحقات الرئيسية الأولية من الفئة P300 من Cat لأعمال معينة، مثل القطع وكسر الهياكل الخرسانية وسحقها أثناء الهدم.
المواصفات الرئيسية
تم تصميم الساحقات الرئيسية الأولية من الفئة P300 من Cat لأعمال معينة، مثل القطع وكسر الهياكل الخرسانية وسحقها أثناء الهدم.
عرض 1-6 من 5
| وقت الدورة - الفتح | 1.6 ثانية 1.6 ثانية |
| مدة الدورة - غلق | 1 ثانية 1 ثانية |
| قوة السحق - القاطع الرئيسي | 308 Sh Ton 2740 kN |
| قوة السحق - الطرف | 89 Sh Ton 795 kN |
| قوة السحق - السن الرئيسي | 126 Sh Ton 1120 kN |
| دائرة الفك - الحد الأقصى ضغط الزيت | 4786 رطل لكل بوصة مربعة 33000 كيلو باسكال |
| دائرة الفك - الحد الأقصى تدفق الزيت | 40 جالون في الدقيقة 150 لتر/دقيقة |
| دائرة الدوران - الحد الأقصى ضغط الزيت | 2031 رطل لكل بوصة مربعة 14000 كيلو باسكال |
| دائرة الدوران - الحد الأقصى تدفق الزيت | 11 جالون في الدقيقة 40 لتر/دقيقة |
| عرض الفك | 26 بوصة 660 مم |
| طول القاطع | 5.9 بوصة 150 مم |
| فتحة الفك - الحد الأقصى | 42.7 بوصة 1085 مم |
| عرض الفك - ثابت | 24.4 بوصة 620 مم |
| عرض الفك - قابل للتحريك | 13.2 بوصة 335 مم |
| الطول | 83.7 بوصة 2125 مم |
| الارتفاع | 60 بوصة 1525 مم |
| العرض | 31.1 بوصة 790 مم |
| الوزن - المبيت، والفك، والجرافة | 4586 رطل 2080 كجم |
| الحد الأدنى للحفار | 18000 kg (39700 lb) 18000 kg (39700 lb) |
| الحد الأقصى للحفار | 25000 kg (55100 lb) 25000 kg (55100 lb) |
الساحقة الرئيسية P318 من Cat
ساحقة P345 من Cat على ذراع الرافعة المستقيمة Cat 352
ساحقة P345 من Cat أثناء هدم مبنى
ساحقة P332 من Cat أثناء هدم مبنى من الطوب