623

Elevatorscraper 623

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
304kW (407HP)
304kW (407HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
23 yd³
17.6 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Übersicht

Ein Maschinenteam

Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Bis zu 7% Höheres Elevatordrehmoment

Eine robuste Elevatorstruktur verringert den Kettenverschleiß und erhöht das verfügbare Drehmoment

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Produktspezifikationen für 623

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 304kW (407HP) 304kW (407HP)
Nenndrehzahl 2000 r/min 2000 r/min
Motormodell Cat C13 Cat C13
Schwungradleistung- Zugmaschine 407 HP 304 kW
Anmerkung Der C13-Motor entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe III (EU). Der C13-Motor entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe III (EU).
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 23 yd³ 17.6 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Gesamthöhe – Transport 158.9 " 4037 mm
Länge – gesamte Maschine 542 " 13767 mm
Breite – gesamte Maschine 141.1 " 3585 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 142.6 " 3621 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20.5 " 520 mm
Breite - Zugmaschine 133.1 " 3381 mm
Breite – Innenseite des Kübels 120 " 3048 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 128.9 " 3275 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 122.8 " 3119 mm
Radstand 329.5 " 8370 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 89.7 " 2278 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 21.9 " 557 mm
Höhe – Oberkante Elevator 148.3 " 3768 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 149.2 " 3790 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 90.2 " 2290 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 17 " 432 mm
Kraftstofftank 216.09 Gall. (US) 818 l
Kurbelgehäuse 8.08 Gall. (US) 30.58 l
Kühlsystem 11.89 Gall. (US) 45 l
Getriebesystem 24.76 Gall. (US) 93 l
Hydrauliksystem 21.926 Gall. (US) 83 l
Gesamtlänge 45.18 ' 13.77 m
Max. Mattentiefe 18.3 " 465 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 201 Gall. (US) 763 l
Breite – schneiden 10.3 ' 3.14 m
Gesamtbreite 11.71 ' 3.57 m
Anzahl der Sprossen 15 15
Reifen– Schürfzug 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Max. Rollbodenöffnung 4.4 ' 1.34 m
Max. Schnitttiefe 10.3 " 262 mm
Abstand der Elevatorsprossen 20 " 520 mm
Nennlast 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 Tonnen (27,6 US-Tonnen) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 Tonnen (27,6 US-Tonnen)
Gesamttransporthöhe 12.37 ' 3.77 m
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 18.8 yd³ 14.4 m³
Reifen – Zugmaschinenantrieb 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 23 yd³ 17.6 m³
180-Grad-Wendekreis 38.71 ' 11.8 m
Einsatzgewicht - ungefähr 88061 lb 39937 kg
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A).
ROPS/FOPS Entspricht den ISO-Normen Entspricht den ISO-Normen
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Sicherheitsgurt SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb)
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Getriebegang – dritter 7.5 mile/h 12.1 km/h
Getriebegang – fünfter 13.6 mile/h 21.9 km/h
Getriebegang – sechster 18.4 mile/h 29.6 km/h
Getriebegang – siebter 24.8 mile/h 39.9 km/h
Getriebegang – erster 3.1 mile/h 5 km/h
Getriebegang – vierter 10.1 mile/h 16.3 km/h
Getriebegang – rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Getriebegang – achter 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – zweiter 5.5 mile/h 8.9 km/h
Ausstoßer ausfahren 6.45 s 6.45 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Kübel anheben 3 s 3 s
Ausstoßer einfahren 9.7 s 9.7 s

623 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGMASCHINE

  • Cat C13
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer (nur für Motorausführungen in wenig oder nicht regulierten Regionen)
  • Ätherstarthilfe

BREMSSYSTEM

  • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch
  • Feststellbremse, hydraulisch gelöst, federbetätigt
  • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch
  • Drehzahlautomatik

GETRIEBE

  • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
  • Gangbereichsprogrammierung
  • Differenzialsperre
  • Gangsperre
  • APECS-Software
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Geschwindigkeitsregelung
  • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
  • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
  • Differenzialsperrschutz
  • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens

ELEKTRIK – ZUGMASCHINE

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Anlass-/Lade-Anschluss

BELEUCHTUNGSANLAGE – ZUGMASCHINE

  • Scheinwerfer, Halogen
  • LED-Scheinwerfer
  • Blinker mit Warnfunktion
  • Schneidmesser (2)
  • Kübel (1)
  • Halogen-Seitenleuchten (2)

ELEKTRIK – SCHÜRFZUG

  • Rückfahrwarnsignal

BELEUCHTUNGSANLAGE - SCHÜRFKÜBEL

  • Bremsleuchten, LED
  • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGMASCHINE

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger

TASTENSCHALTER

  • Warnblinkleuchten
  • Scheibenwischer/-wascher
  • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
  • Verzögernde Stufenauswahl
  • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Drehzahlautomatik

WIPPSCHALTER MIT SICHERHEITSZUNGE

  • Feststellbremse
  • Energierückführung

ANZEIGEN, WARNUNGEN UMFASSEN:

  • Hydrauliköltemperatur
  • Ausstoßer Auto
  • Motoröltemperatur
  • Regenerierung erforderlich
  • Bremssystem
  • Fernlicht
  • Bügel unten
  • Gangsperre
  • Motordrehzahl, 1/min
  • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
  • Gangwahl
  • Sperre der Arbeitshydraulik
  • Differenzialsperre (1)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Feststellbremse
  • Schürzen-Schwimmfunktion
  • Drehzahlautomatik
  • Kraftstoffstand
  • Systemspannung
  • Warnleuchte
  • Notlenkung

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGMASCHINE

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Zugbolzen vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

KÜBEL

  • 13,5 m� (17,6 yd�), gestrichen
  • 17,6 m³ (23 yd³), gehäuft

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFZUG

  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Elevator mit 15 Sprossen
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

623 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Product Link
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Lenkradschloss – extern
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Verkabelungsgruppe
  • Schild Baujahr

ARBEITSSCHEINWERFER-ZUBEHÖR

  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer

UMGEBUNGSTEMPERATUR-AUSFÜHRUNGEN

  • Kühlung, hohe Umgebungs-HRC
  • Langzeitkühlmittel, –50°C (–58°F)
  • Kühlung, hohe Umgebungs-LRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-LRC

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623