Cat-Schürfzug 621

Schürfzüge mit offenem Kübel 621

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
304kW (407HP)
304kW (407HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
24 yd³
18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Übersicht

VÖLLIG NEUES GEWINNPOTENZIAL

Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Bis zu 8% Verbesserte Produktivität

Produktivitätssteigerung in den meisten Einsatzgebieten durch verbesserte Kraftstoffeffizienz und reaktionsschnelle APECS-Getriebesteuerungen

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Produktspezifikationen für 621

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 304kW (407HP) 304kW (407HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Breite – gesamte Maschine 141.1 " 3585 mm
Breite - Zugmaschine 133.1 " 3381 mm
Breite – Innenseite des Kübels 120 " 3048 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 128.9 " 3275 mm
Gesamthöhe – Transport 158.6 " 4029 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 142.2 " 3612 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 21.9 " 557 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 122.8 " 3119 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 21.3 " 540 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20.5 " 520 mm
Radstand 314.9 " 7998 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 114.1 " 2898 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 551.8 " 14015 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 613.2 " 15576 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 149.2 " 3790 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 90.2 " 2290 mm
Gesamttransporthöhe 13.22 ' 4.03 m
Gesamtbreite 11.75 ' 3.58 m
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 216.1 Gall. (US) 818 l
Reifen– Schürfzug 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Breite – schneiden 10.3 ' 3.14 m
Max. Mattentiefe 21.3 " 540 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Nennlast 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen)
180-Grad-Wendekreis 38.71 ' 11.8 m
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 17.1 yd³ 13 m³
Max. Schnitttiefe 12.4 " 315 mm
Reifen – Zugmaschinenantrieb 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Motortyp– Zugmaschine Cat C13 Cat C13
Schwungradleistung- Zugmaschine 407 HP 304 kW
Anmerkung Der Cat-Motor C13 erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final der US-Umweltschutzbehörde (EPA) bzw. Stufe IV (EU). Der Cat-Motor C13 erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final der US-Umweltschutzbehörde (EPA) bzw. Stufe IV (EU).
Motornenndrehzahl– Zugmaschine 2000 r/min 2000 r/min
Hydrauliksystem 21.926 Gall. (US) 83 l
Kurbelgehäuse 8.08 Gall. (US) 30.58 l
Getriebesystem 24.76 Gall. (US) 93 l
Kühlsystem 11.89 Gall. (US) 45 l
Kraftstofftank 216.09 Gall. (US) 818 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 8.0572 Gall. (US) 30.5 l
Einsatzgewicht - ungefähr 79787 lb 36185 kg
Gesamtlänge 45.9 ' 14.02 m
Gesamtlänge– Anhängebügel unten 51.1 ' 15.58 m
Einsatzgewicht - ungefähr 80630 lb 36567 kg
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A).
ROPS/FOPS Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb)
Bremsen ISO3450:1996 ISO3450:1996
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Sicherheitsgurt SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Getriebegang – siebter 24.8 mile/h 39.9 km/h
Getriebegang – fünfter 13.6 mile/h 21.9 km/h
Getriebegang – erster 3.1 mile/h 5 km/h
Getriebegang – sechster 18.4 mile/h 29.6 km/h
Getriebegang – zweiter 5.5 mile/h 8.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.5 mile/h 12.1 km/h
Getriebegang – vierter 10.1 mile/h 16.3 km/h
Getriebegang – achter 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Schürze anheben 2.95 s 2.95 s
Kübel anheben 3 s 3 s
Ausstoßer einfahren 6.7 s 6.7 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Ausstoßer ausfahren 5.2 s 5.2 s
Bügel absenken 3.2 s 3.2 s
Bügel anheben 1.8 s 1.8 s

621 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGMASCHINE

  • Cat-Motor C13 mit MEUI™
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer (nur für Motorausführungen in wenig oder nicht regulierten Regionen)
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem: – Primär und sekundär, Ölbadscheiben, hydraulisch – Feststellbremse, hydraulisch gelöst, federbetätigt – Drosselklappensperre
  • Getriebe: – 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung ECPC – APECS-Software – Gangbereichsprogrammierung – Gangsperre – Differenzialsperre – Schutzvorrichtung, Antriebsstrang – Standardreduzierung des Reifendurchdrehens – Geschwindigkeitsregelung – Maschinendrehzahlbegrenzung – Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFZUG

  • Bremssystem: – Primär und sekundär, Ölbadscheiben, hydraulisch

ELEKTRIK – ZUGMASCHINE

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage: – Scheinwerfer, Halogen – Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFZUG

  • Rückfahrwarnsignal
  • Beleuchtungsanlage: – Bremsleuchten, LED – Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGMASCHINE

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenfeldschalter – Drosselklappensperre – Scheibenwischer/-waschanlage – Warnblinker – Verzögernde Stufenauswahl – Arbeitsscheinwerfer ein, aus – Informationsmodus auf Messenger-Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen und Warnungen umfassen: – Kühlmitteltemperatur – Motoröltemperatur – Hydrauliköltemperatur – DPF-Temperatur – Kraftstoffstand – Feststellbremse – Arbeitshydrauliksperre – Bremssystem – Regeneration erforderlich – Drosselklappensperre – Systemspannung – Notlenkung – Anhängebügel unten – Ausstoß-Automatik – Differenzialsperre – Schürzen-Schwimmfunktion – Gangsperre – Schwanenhalsfederung – Fernlicht – Warnleuchte – Motordrehzahl, U/min – Gangwahl – DEF-Füllstand

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGMASCHINE

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Zugbolzen vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFZUG

  • Kübel – 18,4 m³ (24 yd³), gehäuft – 14,1 m³ (18,4 yd³), gestrichen
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

621 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"

ARBEITSSCHEINWERFER-ZUBEHÖR

  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer

UMGEBUNGSTEMPERATUR-AUSFÜHRUNGEN

  • Kühlung, hohe Umgebungs-HRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-HRC
  • Kühlung, hohe Umgebungs-LRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-LRC

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Lenkradschloss – extern
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Überlaufschutz
  • Verkabelungsgruppe
  • Schild Baujahr

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 621 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621

Aktuelle Angebote für  621

Weitere Angebote anzeigen