637

Schürfzüge mit offenem Kübel 637

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
570 HP
425 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
34 yd³
26 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Übersicht

Hochleistung

Der Cat-Schürfzug 637 meistert die Herausforderungen von Bedienern auf der ganzen Welt. Dank seiner Robustheit und Langlebigkeit eignet er sich uneingeschränkt für die schwierigsten Bedingungen und Materialien, die es gibt.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Bis zu 12% Höhere Produktivität

Geringerer Kraftstoffverbrauch und die neuen APECS-Getriebesteuerungen bieten eine gesteigerte Produktivität bei den meisten Anwendungen.

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Produktspezifikationen für 637

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 570 HP 425 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 34 yd³ 26 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 " 3612 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20 " 509 mm
Radstand 346.8 " 8808 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 90.2 " 2292 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 655.1 " 16640 mm
Breite – gesamte Maschine 155 " 3937 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 96.9 " 2462 mm
Vergrößerter Schubblock (Push-Pull) 108 " 2744 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 " 3636 mm
Breite – Innenseite des Kübels 134 " 3404 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20 " 510 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.1 " 664 mm
Breite - Zugmaschine 137.8 " 3499 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 597 " 15164 mm
Gesamthöhe – Transport 163.2 " 4145 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 147 " 3733 mm
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 24 yd³ 18.3 m³
Breite – schneiden 11.50 ' 3.51 m
180-Grad-Wendekreis 40.12 ' 12.23 m
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 370 Gall. (US) 1400 l
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 34 yd³ 26 m³
Gesamtbreite 12.93 ' 3.94 m
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Gesamttransporthöhe 13.62 ' 4.15 m
Max. Schnitttiefe 17.7 " 450 mm
Reifen– Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Max. Mattentiefe 21.1 " 535 mm
Reifen– Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Nennlast 37.200kg (82.200lb); 37,2Tonnen (41,1US-Tonnen) 37.200kg (82.200lb); 37,2Tonnen (41,1US-Tonnen)
Motornenndrehzahl– Zugmaschine 1900 r/min 1900 r/min
Motortyp – Schürfzug Cat C9.3 Cat C9.3
Motortyp– Zugmaschine Cat C18 Cat C18
Schwungradleistung- Schürfzug 290 HP 216 kW
Motornenndrehzahl– Schürfzug 2150 r/min 2150 r/min
Schwungradleistung- Zugmaschine 570 HP 425 kW
Emissionen Die Cat-Motoren C9.3 und C18 erfüllen die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Die Cat-Motoren C9.3 und C18 erfüllen die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Hydrauliksystem 37.5 Gall. (US) 142 l
Kurbelgehäuse– Zugmaschine 13.7 Gall. (US) 52 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)– Zugmaschine 8 Gall. (US) 30.5 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)– Schürfzug 5.8 Gall. (US) 22 l
Getriebesystem– Schürfzug 12.9 Gall. (US) 49 l
Kraftstofftank 370 Gall. (US) 1400 l
Kühlsystem– Schürfzug 16.1 Gall. (US) 61 l
Kurbelgehäuse– Schürfzug 6.5 Gall. (US) 24.5 l
Kühlsystem– Zugmaschine 19.8 Gall. (US) 75 l
Getriebesystem– Zugmaschine 29 Gall. (US) 110 l
Einsatzgewicht - ungefähr 114950 lb 52140 kg
Gesamtlänge 49.34 ' 15.04 m
Gesamtlänge– Anhängebügel unten 54.59 ' 16.64 m
Einsatzgewicht - ungefähr 119060 lb 54005 kg
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 116 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 116 dB(A).
ROPS/FOPS ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen.
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb)
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Getriebegang – rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Getriebegang – zweiter 6.2 mile/h 10 km/h
Getriebegang – erster 3.4 mile/h 5.5 km/h
Getriebegang – siebter 25.7 mile/h 41.95 km/h
Getriebegang – sechster 19 mile/h 30.6 km/h
Getriebegang – vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h
Getriebegang – fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h
Getriebegang – achter 34.7 mile/h 55.8 km/h
Bügel absenken 2.1 s 2.1 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Schürze anheben 4 s 4 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Kübel anheben 3.5 s 3.5 s
Ausstoßer einfahren 8.5 s 8.5 s
Bügel anheben 1.5 s 1.5 s
Ausstoßer ausfahren 8.5 s 8.5 s

637 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat-Motor C18 mit MEUI™
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch betätigt
    • Feststellbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst
  • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • APECS-Software
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
    • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
    • Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Cat-MotorC9.3:
    • Common-Rail-Einspritzung unter Hochdruck
    • Constant-Lift-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, mechanisch angetrieben
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt
  • Getriebe:
    • 4-Gang (Drehmomentwandlerantrieb)
    • Planetenlastschaltgetriebe

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Batterien (4) 12V, 1000A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • Drehstromgenerator, 65A
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter:
    • Drehzahlautomatik
    • Scheibenwischer/-wascher
    • Warnblinkleuchten
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • Hydrauliköltemperatur
    • Temperatur des Dieselpartikelfilters (DPF)
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Sperre der Arbeitshydraulik
    • Bremssystem
    • Regenerierung erforderlich
    • Drehzahlautomatik
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Bügel unten
    • Ausstoßer Auto
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl
    • Füllstand DEF

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kübel:
    • 18,3m3 (24 yd3), gestrichen
    • 26m3 (34yd3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Schürfzugkotflügel
  • Überlaufschutz
  • Schnellölwechselanlage
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

637 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Sequence Assist-Ausführung mit Nutzlastkalkulator
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe
  • Push-Pull

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 637 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schürfzug 637 mit offenem Kübel

Schürfzug 637 mit offenem Kübel

Aktuelle Angebote für  637

Weitere Angebote anzeigen