651

Schürfzüge mit offenem Kübel 651

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motor Zugmaschine
Cat C18
Cat C18
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
469 kW (629 HP)
469 kW (629 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
44 yd³
33.6 m³

Übersicht

Lösung mit hoher Produktivität/niedrigen Kosten

Der 651 von Caterpillar ist wieder Teil des Schürfzugportfolios für das Jahr 2022. Seine hohe Produktivität macht den 651 zu einer guten Wahl, wenn Sie eine Erdbewegungsmaschine suchen, die sich für eine Vielzahl großer Projekte eignet. Der Schürfzug bietet kurze Taktzeiten in Anwendungen mit kleineren Neigungen und geringerem Rollwiderstand. Cat® bietet den Schürfzug 651 bereits seit 1962 an. Und noch heute gehört er zu den Klassikern mit hohem Wiedererkennungswert. Der Einzelmotor ermöglicht die Kombination mit einem Cat-Dozer D10 oder D11 als Schubmaschine für extrem kurze Beladezeiten sowie den Einsatz in Böden mit hohem Abrieb oder Felsanteil. Dank Steigerungen bei der Produktivität, Verbesserungen des Fahrerkomforts und neuen Sicherheitsmerkmalen – die elektrische Aufstiegsleiter und leistungsfähige Ölbadscheibenbremsen – bietet die Maschine hohe Gewinne und Zeitersparnisse.

Vorteile

Höherer Fahrerkomfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Hin zu 6% Höhere Produktivität

Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz, die Verwendung des Nutzlastkalkulators und die neuen Getriebesteuerungen steigern die Produktivität.

Unvergleichliche Sicherheit

Sicherheitsmerkmale wie die leistungsfähigen Ölbadscheibenbremsen, die WAVS-Kamera und die elektrische Aufstiegsleiter bedeuten eine geschütztere Arbeitsumgebung und sorgen für mehr Verlässlichkeit für den Fahrer.

Produktspezifikationen für 651

Motor Zugmaschine Cat C18 Cat C18
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 469 kW (629 HP) 469 kW (629 HP)
Nennleistung 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Bruttoleistung (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Nettoleistung (ISO 14396) 585 HP 436 kW
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 44 yd³ 33.6 m³
Nennlast 104,058 lb 47,200 kg
Fassungsvermögen – gestrichen 32 yd³ 24.5 m³
Schnitttiefe – Maximum 17.3 " 417 mm
Schürfbreite – bis Seitenmesser 12.5 ' 3.8 m
Bodenfreiheit – Maximum 2.3 ' 0.7 m
Hyd. Eindringkraft – 657G 121000 lb 542 kN
Schütthöhe – Maximum 26 " 530 mm
Schürzenöffnung 92 " 2337 mm
Schürzenschließkraft 39200 lb 176 kN
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 vorwärts 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 vorwärts 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 vorwärts 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 vorwärts 10.6 mile/h 17 km/h
5 vorwärts 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 vorwärts 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 vorwärts 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 vorwärts 34.9 mile/h 56.1 km/h
Rückwärts 6.7 mile/h 10.8 km/h
Gesamttransportgewicht 160505 lb 72804 kg
Transport Zugmaschine 93635 lb 42472 kg
Schürfkübel – Transport 64068 lb 29061 kg
Gesamteinsatzgewicht – leer 164,244. lb 74500 kg
Vorderachse 93842 lb 42566 kg
Hinterachse 66663 lb 30238 kg
Gesamteinsatzgewicht – beladen 268,302. lb 121700 kg
Vorderachse – beladen 134165 lb 60856 kg
Hinterachse – beladen 130340 lb 59121 kg
Breite – gesamte Maschine 14.3 ' 4.36 m
Breite - Zugmaschine 12.3 ' 3.75 m
Breite – Mittellinie Hinterreifen 9.21 ' 2.81 m
Breite – Innenseite des Kübels 12.07 ' 3.68 m
Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite 12.98 ' 3.93 m
Gesamthöhe – Transport 15.29 ' 4.66 m
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 12.86 ' 3.92 m
Bodenfreiheit - Zugmaschine 2.3 ' 0.7 m
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 14.93 ' 4.55 m
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 1.8 ' 0.55 m
Höhe – Schürfmesser, maximal 2.17 ' 0.66 m
Radstand 32.68 ' 9.96 m
Länge – gesamte Maschine 58.96 ' 17.97 m
Hinterachse – Maschinenrückseite 8.07 ' 2.46 m
Breite – 180°-Drehung – rechts 44.6 ' 13.6 m
Breite – 180°-Drehung – links 47.57 ' 14.5 m
Lenkwinkel – rechts 90 90
Lenkwinkel – links 85 85
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 38 l
Getriebe 35.9 Gall. (US) 136 l
Differenzialgetriebe 36 Gall. (US) 136 l
Seitenantrieb – jeweils 6 Gall. (US) 29.5 l
Kühlsystem 23.4 Gall. (US) 88.6 l
Hydrauliktank 39.6 Gall. (US) 150 l
Frontscheibenwascher 0.5 Gall. (US) 5 l
Kübelzylinderbohrung 7.08 " 180 mm
Kübelzylinderhub 37.4 " 950 mm
Schürzenzylinderbohrung 7.08 " 180 mm
Schürzenzylinderhub 29.92 " 759.5 mm
Lenkkreis (bei oberer Leerlaufdrehzahl) 76.08 gpm 288 l/min
Schwanenhalsfederungskreis 19.54 gpm 74 l/min
Notlenkkreis 14.52 gal/hr 55 l/hr
Druckbegrenzungsventil – Lenkkreis 1959 psi 13500 kPa
Druckbegrenzungsventil – Arbeitshydraulik 1999 psi 13780 kPa
Reglereinstellungen – Schwanenhalsfederungskreis 3002 psi 20700 kPa
Kraftstofftank 430 Gall. (US) 1628 l
Differenzialgetriebe 44 Gall. (US) 168 l
Seitenantrieb – jeweils 7.8 Gall. (US) 30 l
Getriebe 31.9 Gall. (US) 121 l
Kurbelgehäuse 8.9 Gall. (US) 34 l
Kühlsystem 16.6 Gall. (US) 63.2 l

651 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 115 A – Motor der Zugmaschine
  • Drehstromgenerator, 65 A – Motor des Schürfkübels
  • Batterien Zugmaschine (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Batterien Schürfkübel (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Elektrische Anlage, 24 V
  • Beleuchtungsanlage – Zugmaschine
  • Beleuchtungsanlage – Schürfkübel
  • Fremdstartanschluss – Motoren von Zugmaschine und Schürfkübel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage (mit Heizung und Entfroster)
  • Kraftfahrzeug-Ausführung der Sicherungstafel mit Sicherungszange
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Diagnoseanschluss (12 V)
  • Deckenleuchte
  • Motordrehzahlarretierung
  • Entfrostergebläse
  • Instrumentengruppe
  • Warnhorn
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • 2 Radioöffnungen, Lautsprecher und 5-A-Wandler
  • ROPS-Fahrerkabine mit Schalldämpfung und Druckbelüftung
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Motorsteuerung Schürfkübel
  • Sitz, Luftfederung, erweiterte Fahrsteuerung von Cat
  • Lenkrad – neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Gangsperre
  • Fenster - Seitenschiebefenster
  • Windschutzscheibe – Verbundglas
  • Wisch-Waschanlage, Front-/Heckscheibe
  • Handgelenkstütze/Handgriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Zugmaschine
  • Schürfkübel

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Zugmaschine
  • Schürfkübel

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 651 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651

Aktuelle Angebote für  651

Weitere Angebote anzeigen