621 Teilweise Schürfzug

621 Teilweiser Abstreifer Teilschürfkübel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motor Zugmaschine
Cat® C13
Cat® C13
Schwungradleistung- Zugmaschine
407 HP
304 kW
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

  • Dank der neu konstruierten Hochdrucklenkung fällt der Lenkaufwand geringer aus.
  • Insgesamt wurde der Fahrerarbeitsplatz verbessert und ergonomischergestaltet.
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente mit einem Multifunktionsdisplay helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  • Die Klimaautomatik regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.

EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management) dämpft den Endanschlag der Zylinder und sorgt so für mehr Komfort mit weniger Stößen.
  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne Fahrereingriff automatisch, wenn der achte Gang gewählt ist. Das Bremsen der Maschine wird ebenfalls vom System unterstützt, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe beendet und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

        
  • Das elektronisches Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht es der Maschine, die Motorleistung und das Drehmoment besser zu nutzen.
  •     
  • Nachdem Sie die gewünschte Höchstgeschwindigkeit mit der Geschwindigkeitsregelung eingestellt haben, wird automatisch der Gang gewählt, der für Motor und Getriebe optimal ist. So wird in Bereichen mit reduzierter Geschwindigkeit weniger Kraftstoff verbraucht.
  •     
  • Der Maschinendrehzahlbegrenzer ersetzt die Wahl des obersten Gangs.
  •     
  • Die Festbremsautomatik sorgt nach dem Anlassen für eine schnelle Betriebstemperatur des Getriebes unter kalten Bedingungen.

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

  • Die neue elektrische Leiter macht Ein- und Ausstieg einfach.
  • Mit dem optionalen Work Area Vision System (WAVS) hat der Fahrer die Umgebung besser im Blick.
  • Tankstutzen und mehrere Wartungspunkte sind vom Boden aus zugänglich. Das vereinfacht die Wartung und erhöht die Sicherheit.
  • Die standardmäßige Sicherheitsgurt-Warnleuchte warnt den Fahrer hörbar und sichtbar, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
  • Breite Bremsbacken und Bremstrommeln verbessern die Bremsleistung und reduzieren Verschleiß an der Bremse und Trommel.
  • Die Hilfsbremsen werden automatisch betätigt, wenn der Betriebsdruck abfällt.
  • Die Feststellbremse verfügt über einen federbetätigten, durch Hydraulikdruck gelösten Mechanismus, der die Betriebsbremsen betätigt.

Händlerservice

UNTERSTÜTZT DURCH DAS CAT-HÄNDLERNETZ

  • Volle Unterstützung durch das Cat-Händler- und Teilenetzwerk
  • Berechtigt für Equipment Protection Plans (EPP, Maschinenschutzpläne) & Customer Value Agreements (CVA, Kundenwertvereinbarungen).

Produktspezifikationen für 621 Teilweiser Abstreifer

Motor Zugmaschine Cat® C13 Cat® C13
Schwungradleistung- Zugmaschine 407 HP 304 kW
Anmerkung Erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final oder EU Stufe V, oder entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA. Erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final oder EU Stufe V, oder entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA.
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
1 vorwärts 3.1 mile/h 5 km/h
2 vorwärts 5.5 mile/h 8.9 km/h
3 vorwärts 7.5 mile/h 12.1 km/h
4 vorwärts 10.1 mile/h 16.3 km/h
5 vorwärts 13.6 mile/h 21.9 km/h
6 vorwärts 18.4 mile/h 29.6 km/h
7 vorwärts 24.8 mile/h 39.9 km/h
8 vorwärts 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) FOPS: ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine Sicherheitsgurt: SAE J386:JUN1985 Sicherheitsgurt: SAE J386:JUN1985
Breite – 180°-Drehung 38.6 ' 11.8 m
Kraftstofftank 216.1 Gall. (US) 818 l
Kurbelgehäuse 9.7 Gall. (US) 37 l
Getriebe 25.5 Gall. (US) 97 l
Differenzialgetriebe 41.7 Gall. (US) 158 l
Seitenantrieb – jeweils 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 11 Gall. (US) 42 l
Hydrauliktank 21.9 Gall. (US) 83 l
Frontscheibenwascher 1.3 Gall. (US) 5 l
Kühlsystem 16.6 Gall. (US) 63.2 l
Differenzialgetriebe 44 Gall. (US) 168 l
Seitenantrieb – jeweils 7.8 Gall. (US) 30 l
Kraftstofftank 430 Gall. (US) 1628 l
Getriebe 31.9 Gall. (US) 121 l
Kurbelgehäuse 8.9 Gall. (US) 34 l

621 Teilweiser Abstreifer Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat® C13-Motor mit mechanisch gesteuerter elektronischer Einspritzung (MEUI™)
  • Getriebe: 8-Gang-Planeten-Lastschaltung, ECPC-Steuerung, APECS-Software, programmierbare Wahl des höchsten Gangs, Getriebesperre, Differentialsperre, Wächter - Antriebsstrang, Fahrgeschwindigkeitsregelung, Geschwindigkeitsbegrenzung der Maschine
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem: – Primär und sekundär, Ölbadscheiben, hydraulisch; Feststellbremse, hydraulisch gelöst, federbetätigt

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 115A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungssystem: LED
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenfeldschalter: Motorstart hinten; Drosselklappensperre; Scheibenwischer/Waschanlage; Warnblinkanlage; Arbeitsscheinwerfer ein, aus; Informationsmodus; Messenger-Display; Wippschalter für die Sicherheitsleiste, Feststellbremse
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Fenster, Schiebefenster
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Rückspiegel
  • Türschloss
  • Messenger Display-Anzeigen, Warnungen: Kühlmitteltemperatur; Motoröltemperatur; Hydrauliköltemperatur; DPF-Temperatur; Kraftstoffstand; Feststellbremse; Gerätesperre; Bremssystem, Regeneration erforderlich; Drosselklappensperre; Systemspannung; Sekundärlenkung; Notbremse; Differentialsperre; Schürzenschwimmer; Getriebehaltefunktion; Fernlicht; Aktionslampe; Motordrehzahl, Drehzahl; Gangwahl; DPF-Füllstände
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sitz: erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie III, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Anzeige des Informationssystems Messenger

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE AUSSTATTUNG

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Akkumulatoren (Kissenkupplung und Bremse) mit kanadischer Zulassungsnummer (CRN)
  • Zugbolzen vorn
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Schnellbetankungssystem

621 Teilweiser Abstreifer Sonderausrüstung

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kingbolt Gehäuse
  • Anordnung der Hinterräder ( Satz von 2)
  • Abstreifer-Zugarm-Paket
  • Lenkzylindergruppe (Satz mit 2 Stück)

Vergleichen Sie 621 Teilweiser Abstreifer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

621

Wasser abziehen

Wasser abziehen

621
Wasser abziehen
Wasser abziehen

Aktuelle Angebote für  621 Teilweiser Abstreifer

Weitere Angebote anzeigen