631

Schürfzüge mit offenem Kübel 631

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
570 HP
425 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
34 yd³
26 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Übersicht

Eindrucksvolle Ergebnisse

Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Bis zu 8% Höhere Produktivität

Geringerer Kraftstoffverbrauch und die neuen APECS-Getriebesteuerungen bieten eine gesteigerte Produktivität bei den meisten Anwendungen.

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Produktspezifikationen für 631

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 570 HP 425 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 34 yd³ 26 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 " 3612 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20 " 509 mm
Radstand 346.8 " 8808 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 108 " 2744 mm
Breite – Innenseite des Kübels 134 " 3404 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.1 " 664 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 655.1 " 16640 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 96.9 " 2462 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20 " 510 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 " 3636 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 597 " 15164 mm
Breite – gesamte Maschine 155 " 3937 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 147 " 3733 mm
Breite - Zugmaschine 137.8 " 3499 mm
Gesamthöhe – Transport 153.2 " 3892 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
180-Grad-Wendekreis 40.12 ' 12.23 m
Breite – schneiden 11.50 ' 3.51 m
Max. Schnitttiefe 17.7 " 450 mm
Reifen– Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Gesamtbreite 12.93 ' 3.94 m
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 24 yd³ 18.3 m³
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 34 yd³ 26 m³
Reifen– Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 231 Gall. (US) 874 l
Nennlast 37.200kg (82.200lb); 37,2Tonnen (41,1US-Tonnen) 37.200kg (82.200lb); 37,2Tonnen (41,1US-Tonnen)
Gesamttransporthöhe 12.75 ' 3.89 m
Max. Mattentiefe 21.1 " 535 mm
Motortyp– Zugmaschine Cat C18 Cat C18
Motornenndrehzahl– Zugmaschine 1900 r/min 1900 r/min
Schwungradleistung- Zugmaschine 570 HP 425 kW
Emissionen Der Cat-Motor C18 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Der Cat-Motor C18 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Hydrauliksystem 37.5 Gall. (US) 142 l
Getriebesystem 29 Gall. (US) 110 l
Kühlsystem 19.8 Gall. (US) 75 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 8 Gall. (US) 30.5 l
Kraftstofftank 231 Gall. (US) 874 l
Kurbelgehäuse– Zugmaschine 13.7 Gall. (US) 52 l
Einsatzgewicht - ungefähr 102750 lb 46600 kg
Gesamtlänge 49.34 ' 15.04 m
Gesamtlänge– Anhängebügel unten 54.59 ' 16.64 m
Einsatzgewicht - ungefähr 106430 lb 48275 kg
ROPS/FOPS ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen.
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A).
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb)
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Getriebegang – rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Getriebegang – sechster 19 mile/h 30.6 km/h
Getriebegang – erster 3.4 mile/h 5.5 km/h
Getriebegang – zweiter 6.2 mile/h 10 km/h
Getriebegang – siebter 25.7 mile/h 41.4 km/h
Getriebegang – fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h
Getriebegang – dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h
Getriebegang – achter 34.7 mile/h 55.8 km/h
Getriebegang – vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h
Schürze anheben 4 s 4 s
Ausstoßer ausfahren 8.5 s 8.5 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Ausstoßer einfahren 8.5 s 8.5 s
Bügel anheben 1.5 s 1.5 s
Kübel anheben 3.5 s 3.5 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Bügel absenken 2.1 s 2.1 s

631 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat C18
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch
    • Feststellbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst
    • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • APECS-Software
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
    • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
    • Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter:
    • Drehzahlautomatik
    • Scheibenwischer/-wascher
    • Warnblinkleuchten
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • Hydrauliköltemperatur
    • Temperatur des Dieselpartikelfilters (DPF)
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Sperre der Arbeitshydraulik
    • Bremssystem
    • Regenerierung erforderlich
    • Drehzahlautomatik
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Bügel unten
    • Ausstoßer Auto
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl
    • Füllstand DEF

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kübel:
    • 18,3m3 (24 yd3), gestrichen
    • 26m3 (34yd3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

631 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Sequence Assist-Ausführung mit Nutzlastkalkulator
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Überlaufschutz
  • Verkabelungsgruppe
  • Push-Pull

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 631 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Schürfzug 631 mit offenem Kübel
Schürfzug 631 mit offenem Kübel
Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Aktuelle Angebote für  631

Weitere Angebote anzeigen