631 Teilweise Schürfzug

631 Teilweiser Abstreifer Teilschürfkübel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motor Zugmaschine
Cat® C18
Cat® C18
Schwungradleistung- Zugmaschine
570 HP
425 kW
Höchstgeschwindigkeit – beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

  • Dank der neu konstruierten Hochdrucklenkung fällt der Lenkaufwand geringer aus.
  • Insgesamt wurde der Fahrerarbeitsplatz verbessert und ergonomischergestaltet.
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente mit einem Multifunktionsdisplay helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  • Die Klimaautomatik regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.

EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management) dämpft den Endanschlag der Zylinder und sorgt so für mehr Komfort mit weniger Stößen.
  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne Fahrereingriff automatisch, wenn der achte Gang gewählt ist. Das Bremsen der Maschine wird ebenfalls vom System unterstützt, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe beendet und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

  • Das elektronisches Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht es der Maschine, die Motorleistung und das Drehmoment besser zu nutzen.
  • Nachdem Sie die gewünschte Höchstgeschwindigkeit mit der Geschwindigkeitsregelung eingestellt haben, wird automatisch der Gang gewählt, der für Motor und Getriebe optimal ist. So wird in Bereichen mit reduzierter Geschwindigkeit weniger Kraftstoff verbraucht.
  • Der Maschinendrehzahlbegrenzer ersetzt die Wahl des obersten Gangs.
  • Die Festbremsautomatik sorgt nach dem Anlassen für eine schnelle Betriebstemperatur des Getriebes unter kalten Bedingungen.

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

  • Die neue elektrische Leiter macht Ein- und Ausstieg einfach.
  • Mit dem optionalen Work Area Vision System (WAVS) hat der Fahrer die Umgebung besser im Blick.
  • Tankstutzen und mehrere Wartungspunkte sind vom Boden aus zugänglich. Das vereinfacht die Wartung und erhöht die Sicherheit.
  • Die standardmäßige Sicherheitsgurt-Warnleuchte warnt den Fahrer hörbar und sichtbar, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
  • Breite Bremsbacken und Bremstrommeln verbessern die Bremsleistung und reduzieren Verschleiß an der Bremse und Trommel.
  • Die Hilfsbremsen werden automatisch betätigt, wenn der Betriebsdruck abfällt.
  • Die Feststellbremse verfügt über einen federbetätigten, durch Hydraulikdruck gelösten Mechanismus, der die Betriebsbremsen betätigt.

Händlerservice

UNTERSTÜTZT DURCH DAS CAT-HÄNDLERNETZ

  • Volle Unterstützung durch das Cat-Händler- und Teilenetzwerk
  • Berechtigt für Equipment Protection Plans (EPP, Maschinenschutzpläne) & Customer Value Agreements (CVA, Kundenwertvereinbarungen).

Produktspezifikationen für 631 Teilweiser Abstreifer

Motor Zugmaschine Cat® C18 Cat® C18
Schwungradleistung- Zugmaschine 570 HP 425 kW
Anmerkung Erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final oder EU Stufe V, oder entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA. Erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final oder EU Stufe V, oder entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA.
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
1 vorwärts 3.4 mile/h 5.5 km/h
2 vorwärts 6.2 mile/h 10 km/h
3 vorwärts 7.7 mile/h 12.4 km/h
4 vorwärts 10.5 mile/h 16.9 km/h
5 vorwärts 14.1 mile/h 22.7 km/h
6 vorwärts 19 mile/h 30.6 km/h
7 vorwärts 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 vorwärts 34.7 mile/h 55.8 km/h
Rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Level II. ROPS: ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Level II.
Fahrerkabine Sicherheitsgurt: SAE J386:FEB2006 Sicherheitsgurt: SAE J386:FEB2006
Breite – 180°-Drehung 40.2 ' 12.23 m
Kraftstofftank 231 Gall. (US) 874 l
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebe 29 Gall. (US) 110 l
Differenzialgetriebe 41.7 Gall. (US) 158 l
Seitenantrieb – jeweils 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 19.8 Gall. (US) 142 l
Hydrauliktank 37.5 Gall. (US) 83 l
Frontscheibenwascher 1.3 Gall. (US) 5 l
Seitenantrieb – jeweils 7.8 Gall. (US) 30 l
Kraftstofftank 430 Gall. (US) 1628 l
Getriebe 31.9 Gall. (US) 121 l
Kühlsystem 16.6 Gall. (US) 63.2 l
Differenzialgetriebe 44 Gall. (US) 168 l
Kurbelgehäuse 8.9 Gall. (US) 34 l

631 Teilweiser Abstreifer Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat® C18-Motor mit mechanisch gesteuerter elektronischer Einspritzung (MEUI™)
  • Getriebe: 8-Gang-Planeten-Lastschaltung, ECPC-Steuerung, APECS-Software, programmierbare Wahl des höchsten Gangs, Getriebesperre, Differentialsperre, Wächter - Antriebsstrang, Fahrgeschwindigkeitsregelung, Geschwindigkeitsbegrenzung der Maschine
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem: – Primär und sekundär, Ölbadscheiben, hydraulisch; Feststellbremse, hydraulisch gelöst, federbetätigt

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 115A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungssystem: LED
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenfeldschalter: Motorstart hinten; Drosselklappensperre; Scheibenwischer/Waschanlage; Warnblinkanlage; Arbeitsscheinwerfer ein, aus; Informationsmodus; Messenger-Display; Wippschalter für die Sicherheitsleiste, Feststellbremse
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Rückspiegel
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Display-Anzeigen, Warnungen: Kühlmitteltemperatur; Motoröltemperatur; Hydrauliköltemperatur; DPF-Temperatur; Kraftstoffstand; Feststellbremse; Gerätesperre; Bremssystem, Regeneration erforderlich; Drosselklappensperre; Systemspannung; Sekundärlenkung; Notbremse; Differentialsperre; Schürzenschwimmer; Getriebehaltefunktion; Fernlicht; Aktionslampe; Motordrehzahl, Drehzahl; Gangwahl; DPF-Füllstände
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sitz: erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie III, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Anzeige des Informationssystems Messenger

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE AUSSTATTUNG

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Akkumulatoren (Kissenkupplung und Bremse) mit kanadischer Zulassungsnummer (CRN)
  • Zugbolzen vorn
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Schnellbetankungssystem

631 Teilweiser Abstreifer Sonderausrüstung

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kingbolt Gehäuse
  • Anordnung der Hinterräder ( Satz von 2)
  • Abstreifer-Zugarm-Paket
  • Lenkzylindergruppe (Satz mit 2 Stück)

Vergleichen Sie 631 Teilweiser Abstreifer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

631

Wasser abziehen

Wasser abziehen

631
Wasser abziehen
Wasser abziehen

Aktuelle Angebote für  631 Teilweiser Abstreifer

Weitere Angebote anzeigen