623

623 Elevatorscraper

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
304kW (407HP)
304kW (407HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
23 yd³
17.6 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

        
  • Zusätzliches Elevatordrehmoment.
  •     
  • Verbesserung der Kettenlebensdauer.
  •     
  • Verbessertes Elevatorantrieb-Kettenrad für weniger Kettenverschleiß. Verbessertes Scheren-Kettenspannersystem für weniger Kettenrad- und Kettenverschleiß und weniger Abspringen der Kette.
  •     
  • Der Cat-Motor C13 bietet mit einer Kombination aus bewährter Elektronik und bewährten Kraftstoff- und Luftsystemen eine höhere Leistungsdichte.
  •     
  • Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Vorwahl der gewünschten Höchstgeschwindigkeit. Die Maschine wählt automatisch den für Motor und Getriebe idealen Gang, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird.
  •     
  • Der Maschinendrehzahlbegrenzer ersetzt die Wahl des obersten Gangs.
  •     
  • Das elektronische Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht die Kommunikation von Motor und Getriebe auf einer hohen Ebene. Dank dieser Kommunikation kann die Maschine die Leistung und das Drehmoment des Motors besser nutzen. Das Endergebnis ist, dass mehr Material bewegt wird.
  •     
  • Die Festbremsautomatik hilft beim Einsatz der Maschine in einer kalten Klimazone dabei, das Getriebe schnell auf Betriebstemperatur zu bringen.
  •     
  • Cat Payload für Schürfzüge ist eine Erdbewegungslösung für optimierte Nutzlast und Effizienz auf der Baustelle. Cat Payload ermöglicht das Wiegen im laufenden Betrieb anhand des Kübelhubzylinderdrucks im beladenen Förderabschnitt. Cat Payload ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit die Produktivität mit weniger Aufwand für den Fahrer gesteigert werden kann.
  •     

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

        
  • Mit der optionalen Folgesteuerung "Sequence Assist" kommen Sie
    pro Arbeitstakt mit bis zu 14 einzelnen Fahrerbefehlen weniger aus.
  •     
  • Dank der neu konstruierten Hochdrucklenkung fällt der Lenkaufwand geringer aus.
  •     
  • Die Fahrerkabine ist um 21 % größer als bei der G-Serie. Sie bietet Verbesserungen im Innenraum und
    eine ergonomischere Arbeitsumgebung.
  •     
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  •     
  • Die Klimaautomatik regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine
    .
AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

 
        
  • Das optionale
    Work Area Vision System (WAVS) verbessert die Sicht auf die Umgebung.
  •     
  • Die Sicherheitsgurtwarnung erinnert sowohl sichtbar als auch hörbar an das Anlegen des
    Sicherheitsgurts.
  •     
  • Ein vom Boden erreichbarer Motor-Ausschalter unterbricht
    bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
  •     
  • Die Schwanenhalsfederung Advanced Cushion Hitch verhindert
    Endanschläge dank der Fähigkeit zur Vorhersage von Endanschlagereignissen und Steuerung der
    Dämpfungsrate. Dies verringert den Wartungsaufwand für die Schwanenhalsfederung und
    bietet höheren Fahrkomfort unter rauen Einsatzbedingungen.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die geräumige Fahrerkabine zeichnet sich durch einfache, intuitive Bedienung und hervorragende
    Sicht aus. Die Fahrerkabine bietet eine komfortable Arbeitsumgebung für
    den ganztägigen Einsatz.
  • Die Cat-Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung (ARM, Advanced Ride Management)
    dämpft den Endanschlag der Zylinder und sorgt so für mehr Komfort mit weniger Stößen.
  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne Fahrereingriff automatisch, wenn der achte
    Gang gewählt ist. Das Bremsen der Maschine
    wird ebenfalls vom System unterstützt, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe
    aufgehoben und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.
INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

        
  • Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.
  •     
  • Schnelleres und genaueres Erreichen des Zielplanums mit Cat-GRADE-Technologien. Erledigen Sie Arbeiten mit weniger Durchgängen und weniger Fahreraufwand. Dies spart Zeit und unterstützt Sie bei der Steigerung des Gewinns.
  •     
  • Product Link™ erfasst Maschinendaten, die online über webbasierte und mobile Anwendungen angezeigt werden können (Sonderausstattung).
  •     
  • Mit VisionLink® können Sie jederzeit und überall Informationen aufrufen. Damit lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf der Baustelle erhöhen.
  •     
  • Verkürzen Sie die Lernkurve für unerfahrene Fahrer mit Sequence Assist und Load Assist (in Cat Grade
    enthalten).
EFFIZIENZ UMSETZEN

EFFIZIENZ UMSETZEN

EFFIZIENZ UMSETZEN

        
  • Der hydraulische Automatiklüfter der Zugmaschine trägt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei.
  •     
  • Der Cat-Zugmaschinenmotor C13 und der Schürfzugmotor C9.3 erfüllen die Emissionsnormen U.S. EPA
    Tier 4 Final und EU Stufe V, oder entsprechen
    U.S. EPA Tier 2, oder entsprechen U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA.
  •     
  • Cat Grade Control (Sonderausstattung) stellt auf intelligente Weise sicher, dass die Maschine an der Abtragestelle nicht unter dem Niveau abträgt und im Füllbereich nicht überfüllt.

Produktspezifikationen für 623

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 304kW (407HP) 304kW (407HP)
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Nenndrehzahl 2000 r/min 2000 r/min
Schwungradleistung- Zugmaschine 407 HP 304 kW
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen U.S. EPA Tier 4 Final und EU Stufe V, oder entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA. Erfüllt die Emissionsnormen U.S. EPA Tier 4 Final und EU Stufe V, oder entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA.
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 23 yd³ 17.6 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Gesamtbreite 11.8 ' 3.57 m
Gesamttransporthöhe 12.37 ' 3.77 m
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 23 yd³ 17.6 m³
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 18.8 yd³ 14.4 m³
Nennlast 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 Tonnen (27,6 US-Tonnen) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 Tonnen (27,6 US-Tonnen)
Breite – schneiden 10.4 ' 3.14 m
Max. Schnitttiefe 10.3 " 262 mm
Max. Mattentiefe 18.3 " 465 mm
180-Grad-Wendekreis 38.71 ' 11.8 m
Reifen – Zugmaschinenantrieb 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Reifen– Schürfzug 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Einsatzgewicht - ungefähr 88061 lb 39937 kg
Anzahl der Sprossen 15 15
Max. Rollbodenöffnung 4.4 ' 1.34 m
Gesamtlänge 45.18 ' 13.77 m
Abstand der Elevatorsprossen 20 " 520 mm
Ausstoßer ausfahren 6.5 s 6.5 s
Ausstoßer einfahren 9.7 s 9.7 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Kübel anheben 3 s 3 s
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6395:2008) beträgt 114 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6395:2008) beträgt 114 dB(A).
ROPS/FOPS Entspricht den ISO-Normen Entspricht den ISO-Normen
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb)
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Sicherheitsgurt SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – erster 3.1 mile/h 5 km/h
Getriebegang – zweiter 5.5 mile/h 8.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.5 mile/h 12.1 km/h
Getriebegang – vierter 10.1 mile/h 16.3 km/h
Getriebegang – fünfter 13.6 mile/h 21.9 km/h
Getriebegang – sechster 18.4 mile/h 29.6 km/h
Getriebegang – siebter 24.8 mile/h 39.9 km/h
Getriebegang – achter 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Seitenantrieb – jeweils 5 Gall. (US) 19 l
Kurbelgehäuse 9.7 Gall. (US) 37 l
Getriebesystem 25.5 Gall. (US) 97 l
Kraftstofftank 216.09 Gall. (US) 818 l
Hydrauliksystem 21.926 Gall. (US) 83 l
Differenzialgetriebe 41.7 Gall. (US) 158 l
Gesamthöhe – Transport 158.9 " 4037 mm
Länge – gesamte Maschine 542 " 13767 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 17 " 432 mm
Breite – gesamte Maschine 141.1 " 3585 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 149.2 " 3790 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 142.6 " 3621 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20.5 " 520 mm
Breite - Zugmaschine 133.1 " 3381 mm
Breite – Innenseite des Kübels 120 " 3048 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 128.9 " 3275 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 122.8 " 3119 mm
Radstand 329.5 " 8370 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 89.7 " 2278 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 21.9 " 557 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 90.2 " 2290 mm
Höhe – Oberkante Elevator 148.3 " 3768 mm

623 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Sequence Assist, Cat Payload

ANTRIEBSSTRANG – ZUGMASCHINE

  • Cat C13
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer (nur für Motorausführungen in wenig oder nicht regulierten Regionen)
  • Ätherstarthilfe

BREMSSYSTEM

  • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch
  • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch
  • Drehzahlautomatik
  • Feststellbremse, hydraulisch gelöst, federbetätigt

GETRIEBE

  • Gangbereichsprogrammierung
  • Geschwindigkeitsregelung
  • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
  • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
  • Differenzialsperrschutz
  • Differenzialsperre
  • Gangsperre
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
  • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
  • APECS-Software

ELEKTRIK – ZUGMASCHINE

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Anlass-/Lade-Anschluss

BELEUCHTUNGSANLAGE – ZUGMASCHINE

  • Scheinwerfer, Halogen
  • LED-Scheinwerfer
  • Blinker mit Warnfunktion
  • Kübel (1)
  • Schneidmesser (2)
  • Halogen-Seitenleuchten (2)

ELEKTRIK – SCHÜRFZUG

  • Rückfahrwarnsignal

BELEUCHTUNGSANLAGE - SCHÜRFKÜBEL

  • Blinker mit Warnfunktion, LED
  • Bremsleuchten, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGMASCHINE

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger

TASTENSCHALTER

  • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Drehzahlautomatik
  • Warnblinkleuchten
  • Verzögernde Stufenauswahl
  • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
  • Scheibenwischer/-wascher

WIPPSCHALTER MIT SICHERHEITSZUNGE

  • Feststellbremse
  • Energierückführung

ANZEIGEN, WARNUNGEN UMFASSEN:

  • Kühlmitteltemperatur
  • Gangwahl
  • Kraftstoffstand
  • Bügel unten
  • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
  • Motoröltemperatur
  • Bremssystem
  • Systemspannung
  • Regenerierung erforderlich
  • Fernlicht
  • Sperre der Arbeitshydraulik
  • Drehzahlautomatik
  • Ausstoßer Auto
  • Feststellbremse
  • Warnleuchte
  • Hydrauliköltemperatur
  • Differenzialsperre (1)
  • Notlenkung
  • Gangsperre
  • Schürzen-Schwimmfunktion
  • Motordrehzahl, 1/min

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGMASCHINE

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Zugbolzen vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

KÜBEL

  • 17,6 m³ (23 yd³), gehäuft
  • 13,5 m� (17,6 yd�), gestrichen

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFZUG

  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Elevator mit 15 Sprossen
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

623 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Product Link
  • Cat Grade Control, Cat Payload, Sequence Assist und Load Assist

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Lenkradschloss – extern
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Verkabelungsgruppe
  • Schild Baujahr

ARBEITSSCHEINWERFER-ZUBEHÖR

  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer

UMGEBUNGSTEMPERATUR-AUSFÜHRUNGEN

  • Kühlung, hohe Umgebungs-HRC
  • Langzeitkühlmittel, –50°C (–58°F)
  • Kühlung, hohe Umgebungs-LRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-LRC

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 623 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623

Aktuelle Angebote für  623

Weitere Angebote anzeigen