627

Schürfzüge mit offenem Kübel 627

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP)
304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
24 yd³
18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Übersicht

BEWÄHRTE LEISTUNG

Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Bis zu 12% Verbesserte Produktivität

Geringerer Kraftstoffverbrauch und die neuen APECS-Getriebesteuerungen bieten eine gesteigerte Produktivität bei den meisten Anwendungen.

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Produktspezifikationen für 627

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP) 304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Breite – gesamte Maschine 141.1 " 3585 mm
Breite - Zugmaschine 133.1 " 3381 mm
Breite – Innenseite des Kübels 120 " 3048 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 128.9 " 3275 mm
Gesamthöhe – Transport 158.6 " 4029 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 142.6 " 3621 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 21.9 " 557 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 122.8 " 3119 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 21.3 " 540 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20.5 " 520 mm
Radstand 314.9 " 7998 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 114.1 " 2898 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 613.2 " 15576 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 90.2 " 2290 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 551.8 " 14015 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 149.2 " 3790 mm
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Breite – schneiden 10.3 ' 3.14 m
Max. Schnitttiefe 12.4 " 315 mm
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 17.1 yd³ 13 m³
Gesamttransporthöhe 13.22 ' 4.03 m
Max. Mattentiefe 21.3 " 540 mm
180-Grad-Wendekreis 38.71 ' 11.8 m
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Gesamtbreite 11.71 ' 3.57 m
Reifen – Zugmaschinenantrieb 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 336 Gall. (US) 1272 l
Nennlast 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen)
Reifen– Schürfzug 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Motornenndrehzahl– Schürfzug 2150 r/min 2150 r/min
Anmerkung (2) Der C9.3-Motor entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe III (EU). Der C9.3-Motor entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe III (EU).
Motortyp – Schürfzug Cat C9.3 Cat C9.3
Motornenndrehzahl– Zugmaschine 2000 r/min 2000 r/min
Schwungradleistung- Schürfzug 290 HP 216 kW
Anmerkung (1) Der C13-Motor entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe III (EU). Der C13-Motor entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe III (EU).
Schwungradleistung- Zugmaschine 407 HP 304 kW
Motortyp– Zugmaschine Cat C13 Cat C13
Kraftstofftank 336.03 Gall. (US) 1272 l
Kurbelgehäuse– Schürfzug 7.3968 Gall. (US) 28 l
Getriebesystem– Zugmaschine 24.76 Gall. (US) 93 l
Hydrauliksystem 21.926 Gall. (US) 83 l
Kühlsystem– Zugmaschine 11.89 Gall. (US) 45 l
Kühlsystem– Schürfzug 16.114 Gall. (US) 61 l
Kurbelgehäuse– Zugmaschine 8.08 Gall. (US) 30.58 l
Getriebesystem– Schürfzug 12.944 Gall. (US) 49 l
Einsatzgewicht - ungefähr 90213 lb 40913 kg
Gesamtlänge 45.9 ' 14.02 m
Gesamtlänge– Anhängebügel unten 51.1 ' 15.58 m
Einsatzgewicht - ungefähr 92980 lb 42168 kg
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 116 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 116 dB(A).
ROPS/FOPS Entspricht den ISO-Normen Entspricht den ISO-Normen
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb)
Sicherheitsgurt SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Getriebegang – vierter 10.1 mile/h 16.3 km/h
Getriebegang – siebter 24.8 mile/h 39.9 km/h
Getriebegang – achter 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.5 mile/h 12.1 km/h
Getriebegang – fünfter 13.6 mile/h 21.9 km/h
Getriebegang – erster 3.1 mile/h 5 km/h
Getriebegang – sechster 18.4 mile/h 29.6 km/h
Getriebegang – rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Getriebegang – zweiter 5.5 mile/h 8.9 km/h
Schürze anheben 2.95 s 2.95 s
Bügel absenken 3.2 s 3.2 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Kübel anheben 3 s 3 s
Ausstoßer ausfahren 5.2 s 5.2 s
Bügel anheben 1.8 s 1.8 s
Ausstoßer einfahren 6.7 s 6.7 s

627 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat C13
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer (nur für Motorausführungen in wenig oder nicht regulierten Regionen)
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem
    – Primär und sekundär, nasse Scheiben, hydraulisch
    – Feststellbremse, hydraulisch entlastet, Federdruck
    – Drosselklappensperre
  • Getriebe:
    – 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung ECPC
    – APECS-Software
    – Gangbereichsprogrammierung
    – Gangsperre
    – Differenzialsperre
    – Schutzvorrichtung, Antriebsstrang
    – Standardreduzierung des Reifendurchdrehens
    – Geschwindigkeitsregelung
    – Maschinendrehzahlbegrenzung
    – Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Cat-Motor C9.3 mit hohem Druck:
    – Common-Rail-Kraftstoff
    – Cat-Motorbremse
    – Elektrischer-Anlasser, 24 Volt
    – Lüfter, Antriebsstrang
    – Boden-Motorabschaltung
    – Schalldämpfer (nur für Motorausführungen aus wenig oder nicht regulierten Regionen)
    – Starthilfe, Äther
  • Bremssystem:
    – Primär und sekundär, nasse Scheiben, hydraulisch
    – 4-Gang (Drehmomentwandler-Antrieb)
    – Planeten-Lastschaltgetriebe

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage
    – Scheinwerfer, 3x3 Halogen
    – Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) 3×3 Schneidmesser (1) 3×3 Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2) 3×3 Halogen
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 65A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • Beleuchtungsanlage:
    – Bremsleuchten, LED
    – Blinker mit Warnfunktion, LED
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenfeldschalter:
    – Heckmotorstart
    – Drosselklappensperre
    – Scheibenwischer/-waschanlage
    – Warnblinker
    – Verzögernde Stufenauswahl
    – Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    – Informationsmodus auf Messenger-Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
    – Regenerationssteuerung
    – Feststellbremse
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    – Kühlmitteltemperatur
    – Motoröltemperatur
    – Hydrauliköltemperatur
    – Kraftstoffstand
    – Feststellbremse
    – Arbeitshydrauliksperre
    – Bremssystem
    – Regenerierung erforderlich
    – Drosselklappensperre
    – Systemspannung
    – Notlenkung
    – Bügel unten
    – Differenzialsperre
    – Schürzen-Schwimmstellung
    – Gangsperre
    – Schwanenhalsfederung
    – Fernlicht
    – Action lamp
    – Motordrehzahl, 1/min
    – Gangwahl

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Zugbolzen vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kübel
    – 18,4 m³ (24 yd³), gehäuft
    – 14,1 m³ (18,4 yd³), gestrichen
    – Schnellölwechsel
    – Vandalismusschutz-Schlösser
    – Überlaufschutz
    – Motorkühlwasservorwärmer, 120V
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Zugmaschinen-/Schürfzug-Ausführungen
    – Push-Pull-Ausführung
  • Betankungssystem
    – Schnelleinfüllgruppe

627 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"
  • Product Link™-Installation

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Lenksperre – extern
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe
  • Schild Baujahr

ARBEITSSCHEINWERFER-ZUBEHÖR

  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer

UMGEBUNGSTEMPERATUR-AUSFÜHRUNGEN

  • Kühlung, hohe Umgebungs-HRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-HRC
  • Kühlung, hohe Umgebungs-LRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-LRC

REINIGER

  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 627 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Aktuelle Angebote für  627

Weitere Angebote anzeigen