773 (07)

Dúmperes rígidos 773 (07)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Carga máxima (100 %)
61.7 ton (EE. UU.)
56 t
Modelo de motor
Cat® C27
Cat® C27
Velocidad máxima: con carga
42 milla/h
67.6 km/h

Información general

Rendimiento mejorado

Caterpillar tiene el placer de presentarle el dúmper rígido 773. Es posible que se esté preguntando cómo Caterpillar, después de llevar 40 años fabricando dúmperes, ha mejorado la capacidad de este producto para respaldar su negocio.
El rígido 773 se ha diseñado y fabricado con las últimas tecnologías de control de calidad, tanto virtuales como prácticas. Este producto cuenta con más de 30.000 horas de rendimiento probado en manos de clientes antes de su producción, lo cual garantiza que el camión que llegue a su obra estará listo para trabajar de forma fiable y segura.
Además de ofrecer calidad, los dúmperes Cat 773 reducirán sus costes de siete maneras distintas que le ayudarán a ahorrar combustible. Le ofrecemos dos modelos de ahorro de combustible personalizables que le permitirán seleccionar el nivel de ahorro. Con los dúmperes Cat 773 en su flota de transporte puede ser más productivo, dedicar menos tiempo a labores de mantenimiento y cuidar el medio ambiente con nuevos niveles de rendimiento ecológico. Su personal apreciará todas las comodidades nuevas de nuestra cabina actualizada. En pocas palabras, los dúmperes rígidos Cat 773 pueden y harán una diferencia positiva en su negocio y personal todo el día, cada día.

Ventajas

Hasta un 9% menos consumo de combustible

El uso del modo económico adaptativo ayuda a ahorrar combustible sin sacrificar la productividad.

Mayor comodidad para el operador

La nueva colocación del asiento del lado izquierdo facilita el funcionamiento y proporciona nuevos niveles de comodidad durante todo el día de trabajo.

Mayor rendimiento

Realice el trabajo de manera más rápida y eficiente con velocidades de desplazamiento aumentadas y control de tracción mejorado.

Especificaciones del producto para 773 (07)

Carga máxima (100 %) 61.7 ton (EE. UU.) 56 t
Velocidad máxima: con carga 42 milla/h 67.6 km/h
Nota (2) *Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar sobre limitaciones de la masa bruta máxima de la máquina. *Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar sobre limitaciones de la masa bruta máxima de la máquina.
Capacidad de la caja - SAE 2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
Carga útil ideal (100%) 61.7 ton (EE. UU.) 56 t
Nota (1) Capacidad con caja de doble declive, sin revestimiento. Capacidad con caja de doble declive, sin revestimiento.
Carga útil máxima permitida (120%)* 74 ton (EE. UU.) 67.1 t
Carga útil de trabajo máxima (110 %) 67.8 ton (EE. UU.) 61.5 t
Modelo de motor Cat® C27 Cat® C27
Velocidad del motor nominal 2000 r/min 2000 r/min
Potencia bruta: SAE J1995:2014 825 hp 615 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 727 hp 542 kW
Potencia neta - 80/1269/EEC 727 hp 542 kW
Potencia neta: ISO 9249 727 hp 542 kW
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Cilindrada 1648 pulg³ 27 l
Nota (1) La potencia del motor corresponde a 2.000 rev/min cuando se somete a prueba en las condiciones estándar concretas para el estándar especificado. La potencia del motor corresponde a 2.000 rev/min cuando se somete a prueba en las condiciones estándar concretas para el estándar especificado.
Nota (2) Las potencias están calculadas con unas condiciones normales de 25 °C (77 °F) de temperatura y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica según la norma SAE J1995. Las potencias están calculadas utilizando combustible de densidad 35 API a 16 °C (60 °F) con un valor térmico bajo de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) con el motor a 30 °C (86 °F). Las potencias están calculadas con unas condiciones normales de 25 °C (77 °F) de temperatura y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica según la norma SAE J1995. Las potencias están calculadas utilizando combustible de densidad 35 API a 16 °C (60 °F) con un valor térmico bajo de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) con el motor a 30 °C (86 °F).
Par neto 2874 pie-lb 3896 N·m
Par máximo: velocidad 1300 r/min 1300 r/min
Nota (3) El motor mantiene la potencia requerida hasta los 3.810m (12.500pies) para el equivalente a Tier 2. El motor mantiene la potencia requerida hasta los 3.810m (12.500pies) para el equivalente a Tier 2.
Potencia nominal del motor: ISO 14396 813 hp 607 kW
A ras 35.13 yd³ 26.86 m³
Nota (1) Consulte a su distribuidor Cat para obtener recomendaciones sobre la caja. Consulte a su distribuidor Cat para obtener recomendaciones sobre la caja.
Colmada (SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
Nota (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
A ras 34.33 yd³ 26.25 m³
Colmada (SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
Nota (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Nota (1) Consulte a su distribuidor Cat para obtener recomendaciones sobre la caja. Consulte a su distribuidor Cat para obtener recomendaciones sobre la caja.
Eje delantero: vacío 53 % 53 %
Eje delantero: con carga 35 % 35 %
Eje trasero: vacío 47 % 47 %
Eje trasero: con carga 65 % 65 %
1.ª marcha de avance 6.7 milla/h 10.8 km/h
2.ª marcha de avance 9.4 milla/h 15.1 km/h
3.ª marcha de avance 12.7 milla/h 20.4 km/h
4.ª marcha de avance 17 milla/h 27.4 km/h
5.ª marcha de avance 23 milla/h 37 km/h
6.ª marcha de avance 31.1 milla/h 50.1 km/h
7.ª marcha de avance 42 milla/h 67.6 km/h
Marcha atrás 8.8 milla/h 14.1 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35 (E4) estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35 (E4) estándar.
Relación de desmultiplicación del diferencial 3.64:1 3.64:1
Relación de desmultiplicación planetaria 4.80:1 4.80:1
Relación de reducción total 17.49:1 17.49:1
Superficie de frenado: delantera 257 pulg² 655 cm²
Superficie de frenado: trasera 9497 pulg² 61269 cm²
Estándares de freno ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Depósito de combustible 210 gal (EE. UU.) 795 l
Sistema de refrigeración 45 gal (EE. UU.) 171 l
Diferencial: mandos finales 38 gal (EE. UU.) 145 l
Depósito de la dirección 9.5 gal (EE. UU.) 36 l
Sistema de dirección: depósito incluido 14 gal (EE. UU.) 54 l
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 46.5 gal (EE. UU.) 176 l
Cárter 24 gal (EE. UU.) 90 l
Sistema de frenos/sistema de elevación 85 gal (EE. UU.) 322 l
Convertidor de par: sistema de transmisión, LRC 16 gal (EE. UU.) 61 l
Caudal de la bomba: vacío alto 118 gpm 448 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 2502 psi 17250 kPa
Ajuste de la válvula de seguridad: bajada 500 psi 3450 kPa
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 9.5 s 9.5 s
Tiempo de descenso de la caja: flotación 13 s 13 s
Disminución de potencia de la caja: vacío alto 13 s 13 s
Eje trasero: oscilación 8.1 ° 8.1 °
Carrera del cilindro cargado en vacío, delantera 9.2 pulg 234 mm
Carrera del cilindro cargado en vacío, trasera 5.8 pulg 149 mm
Masa bruta de la máquina máxima 226503 lb 102740 kg
Nota (1) La capacidad de producción del Dúmper 773G es tan alta que, en determinadas condiciones de trabajo, podría sobrepasarse la capacidad de los neumáticos estándar u opcionales en toneladas por kilómetro/hora y, por lo tanto, podría limitar la producción. La capacidad de producción del Dúmper 773G es tan alta que, en determinadas condiciones de trabajo, podría sobrepasarse la capacidad de los neumáticos estándar u opcionales en toneladas por kilómetro/hora y, por lo tanto, podría limitar la producción.
Nota (2) Caterpillar recomienda al cliente que antes de elegir los neumáticos analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados. Caterpillar recomienda al cliente que antes de elegir los neumáticos analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados.
Neumático estándar 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Normas de FOPS La estructura de protección contra el riesgo de la caída de objetos (FOPS) cumple los requisitos de la norma ISO 3449:2005 Level II. La estructura de protección contra el riesgo de la caída de objetos (FOPS) cumple los requisitos de la norma ISO 3449:2005 Level II.
Normas de ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) para cabina que ofrece Caterpillar cumple los requisitos de la norma ISO 3471:2008 ROPS. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) para cabina que ofrece Caterpillar cumple los requisitos de la norma ISO 3471:2008 ROPS.
Estándares de sonido (2) El nivel de ruido exterior en una máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (49 pies) según los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88:2008, es de 86 dB(A) funcionando con una marcha intermedia. El nivel de ruido exterior en una máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (49 pies) según los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88:2008, es de 86 dB(A) funcionando con una marcha intermedia.
Estándares de sonido (3) Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos. Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos.
Estándares de sonido (1) El nivel de presión acústica equivalente para el operador (Leq) es 76 dB(A) cuando se usa la norma SAE J1166 FEB2008 para medir el valor para una cabina cerrada. Se trata de un nivel de exposición al sonido de ciclo de trabajo. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La prueba se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. El nivel de presión acústica equivalente para el operador (Leq) es 76 dB(A) cuando se usa la norma SAE J1166 FEB2008 para medir el valor para una cabina cerrada. Se trata de un nivel de exposición al sonido de ciclo de trabajo. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La prueba se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
Radio de giro: delantero 77.1 pies 23.5 m
Normas de la dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ángulo de dirección 31 ° 31 °
Círculo de giro: diámetro de espacio libre 85.6 pies 26.1 m

773 (07) Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Motor diésel Cat C27 compatible con Tier 4 Final:
    – Filtro de aire con antefiltro (2)
    – Postenfriador aire a aire (ATAAC)
    – Arranque eléctrico
    – Parada de ralentí del motor
    - Sistema de ayuda al arranque con éter
    – Silenciador de escape
    – Radiador NGMR
    Solo para regiones sin regulación:
    – Ventilador de accionamiento directo
    – Sistema de combustible MEUI-A
  • Sistema de frenos:
    - Frenos de larga duración
    - Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control)
    - Retardador manual (utiliza frenos traseros de discos múltiples refrigerados por aceite)
    - Motor de liberación del freno (remolque)
    - Frenos de disco seco (delanteros)
    - Interruptor de desconexión de frenos delanteros (delantero)
    - Frenos de discos múltiples refrigerados por aceite (traseros)
    - Indicador de desgaste del freno (trasero)
    - Freno de estacionamiento
    - Freno secundario
    - Freno de servicio
  • Transmisión:
    – Servotransmisión automática de 7 velocidades con:
    • Control electrónico de la presión de los embragues (ECPC)
    • Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Marcha en vacío automática con punto muerto
    – Calado automático
    – Arranque en segunda velocidad

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

  • Suspensión, delantera y trasera (conforme a la UE)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 120 amperios
  • Preinstalación de alimentación del sistema de lubricación automática
  • Baterías, sin mantenimiento, 12 V (2), 1.400CCA combinadas
  • Sistema eléctrico, 25A, convertidor de 24V a 12V
  • Sistema de iluminación:
    - Luz de marcha atrás (halógena)
    - Indicadores de dirección/peligro (LED trasero y delantero)
    - Luz del compartimento del motor
    - Faros (halógenos) con regulador de intensidad
    - Luces adicionales de acceso del operador
    - Luces de perfil lateral
    - Luces de parada/posición (LED)
  • Central de servicio que contiene:
    - Arranque de emergencia de batería
    - Disyuntores con fusibles de repuesto
    - Interruptor de bloqueo
    - Puertos ET y VIMS
    - Interruptor de desconexión de servicio (alimentación sin arrancar el motor)

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Modos económico, estándar y adaptativo
  • Product Link, teléfono móvil o satélite
  • Sistema de control de tracción (TCS)
  • Sistema de gestión de producción del dúmper
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla del sistema Advisor:
    - Indicador de servicio para filtros de aire
    - Control de nivel de líquido
    - Control de nivel de combustible
    - Idiomas de pantalla (según mercado)
  • Aire acondicionado/calefacción
  • Control de temperatura automático
  • Cenicero y encendedor
  • Percha para abrigo
  • Sujetavasos (4)
  • Puerto de conexión de diagnóstico, 24 V
  • Preinstalación de radio de entretenimiento:
    – Convertidor de 5A
    – Altavoces
    – Antena
    – Mazo de cables
  • Reposapiés
  • Indicadores:
    - Indicador de temperatura del aceite del freno
    - Indicador de temperatura del refrigerante
    - Indicador de exceso de velocidad del motor
    - Nivel de combustible
    - Horómetro
    - Velocímetro con odómetro
    - Tacómetro
    - Indicador de velocidad de la transmisión
  • Palanca de elevación de la caja
  • Bocina
  • Luz: adicional
  • Luz: techo
  • Espejos retrovisores, sin calefacción
  • Puerto de alimentación, 24 V y 12 V (2)
  • Protección en caso de vuelcos (ROPS)/Protección contra caída de objetos (FOPS)
  • Asiento Cat Comfort de la serie III:
    - Suspensión completamente neumática
    - Cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos con anclaje a la altura del hombro
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Volante, acolchado, abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Parasol
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Ventanilla, con bisagras, lado derecho (salida de emergencia)
  • Ventanilla, eléctrica, lado izquierdo
  • Parabrisas, limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas

PROTECCIONES

  • Eje motriz
  • Cárter del motor
  • Ventilador

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración hasta –34 °C (–30 °F)
  • Filtros agrupados a nivel del suelo

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Indicador de caja bajada
  • Pasador de seguridad de la caja (fija la caja en la posición subida)
  • Llantas de montaje central
  • Depósito de combustible, 795L (210 gal)
  • Desconexión de las baterías a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase, a nivel del suelo
  • Manual de mantenimiento del operador (OMM)
  • Llantas 17×35
  • Eyectores de roca
  • Dirección secundaria (eléctrica)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque (parte delantera)/Pasador de remolque (parte trasera)
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

773 (07) Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

EQUIPOS OPCIONALES

  • Calentador de la caja
  • Revestimiento de la caja
  • Paneles laterales de la caja
  • Antefiltro de cabina
  • Freno motor Cat
  • Conexiones de engrase agrupadas
  • Paquetes de opciones para climas fríos
  • Centro de servicio con repostado de líquido
  • Luces de alta intensidad
  • Espejos retrovisores, convexos
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Llanta de repuesto
  • Paquete de opciones de visibilidad (cumple los requisitos de ISO 5006)
  • Calzos para rueda
  • Sistema de visión del área de trabajo (WAVS)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 773 (07) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Dúmper Rígido 773

Dúmper Rígido 773

Dúmper Rígido 773

Dúmper Rígido 773

Dúmper Rígido 773
Dúmper Rígido 773
Dúmper Rígido 773
Dúmper Rígido 773

Comprobar las ofertas actuales para  773 (07)

Ver más ofertas