TRS18: configuración superior de Acoplador HCS70/55 e inferior de Acoplador HCS70/55

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS18: 605-4775

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
18-25
18-25
Opciones de interfaz: descendente
HCS70/55/HCS70/55
HCS70/55/HCS70/55
Velocidad de rotación
7segundos por 1rotación completa
7segundos por 1rotación completa

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS18: 605-4775

Clase de máquina 18-25 18-25
Opciones de interfaz: descendente HCS70/55/HCS70/55 HCS70/55/HCS70/55
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.44 yd³ 1.1 m³
Ancho máximo del cucharón 71 en 1800 mm
Flujo hidráulico óptimo 121 L/min (32 gal EE.UU./min) 121 L/min (32 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Par de inclinación 41746 lb/pie 56600 N·m
Par de giro 7044 lb/pie 9550 N·m

Vea cómo Rotador Inclinable TRS18: 605-4775 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS18: configuración superior de Acoplador HCS70/55 e inferior de Acoplador HCS70/55

M315 cavando con un rotador inclinable.

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

Utilice el rotador inclinable con un Garfio GC de la serie G200 para más versatilidad.

TRS18: configuración superior de Acoplador HCS70/55 e inferior de Acoplador HCS70/55
M315 cavando con un rotador inclinable.
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.
Utilice el rotador inclinable con un Garfio GC de la serie G200 para más versatilidad.

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS18: 605-4775

Ver más ofertas