TRS14: configuración superior de Acoplador HCS60 e inferior de Acoplador HCS60

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS14: 605-4748

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
14-19
14-19
Opciones de interfaz: descendente
HCS60/HCS60
HCS60/HCS60
Velocidad de rotación
7segundos por 1rotación completa
7segundos por 1rotación completa

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS14: 605-4748

Clase de máquina 14-19 14-19
Opciones de interfaz: descendente HCS60/HCS60 HCS60/HCS60
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.31 yd³ 1 m³
Ancho máximo del cucharón 68 en 1700 mm
Flujo hidráulico óptimo 111 L/min (29 gal EE.UU./min) 111 L/min (29 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Par de inclinación 33264 lb/pie 45100 N·m
Par de giro 7044 lb/pie 9550 N·m

Vea cómo Rotador Inclinable TRS14: 605-4748 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS14: configuración superior de Acoplador HCS60 e inferior de Acoplador HCS60

M315 cavando con un rotador inclinable.

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

Utilice el rotador inclinable con un Garfio GC de la serie G200 para más versatilidad.

TRS14: configuración superior de Acoplador HCS60 e inferior de Acoplador HCS60
M315 cavando con un rotador inclinable.
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.
Utilice el rotador inclinable con un Garfio GC de la serie G200 para más versatilidad.

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS14: 605-4748

Ver más ofertas