TRS10: configuración superior con pasador e inferior de Acoplador HCS60

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS10: 605-4740

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
11-16
11-16
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/HCS60
Con pasador/HCS60
Velocidad de rotación
7segundos por 1rotación completa
7segundos por 1rotación completa

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS10: 605-4740

Clase de máquina 11-16 11-16
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/HCS60 Con pasador/HCS60
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.05 yd³ 0.8 m³
Ancho máximo del cucharón 63 pulg 1600 mm
Flujo hidráulico óptimo 91 L/min (24 gal EE.UU./min) 91 L/min (24 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Par de inclinación 28470 lb/pie 38600 N·m
Par de giro 5635 lb/pie 7640 N·m

Vea cómo Rotador Inclinable TRS10: 605-4740 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS10: 605-4740

Ver más ofertas