G3520

G3520 Genset Produksi Darat

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Besar AS S.I. Bersertifikasi Tier 2/Non-Jalan Raya Bergerak
EPA Besar AS S.I. Bersertifikasi Tier 2/Non-Jalan Raya Bergerak
Aspirasi
Dengan turbocharger
Dengan turbocharger
Diameter
6.7 in
170 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Engine Gas Alam Cat®

EPA Besar AS S.I. Sertifikasi Tier 2* / Tersertifikasi Bergerak Non-Jalan Raya. Desain blok 20 silinder berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan. Didesain untuk kinerja maksimum pada suplai bahan bakar gas bertekanan rendah
Cat

Paket Genset

Memenuhi standar ISO 8528-5 G2 kriteria penerimaan beban. Keandalan terverifikasi melalui getaran torsi, konsumsi bahan bakar, konsumsi oli, kinerja transien, dan pengujian ketahanan.
Cat

Generator

Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk generator yang terlalu besar. Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine engine Cat.
Cat

Sistem Pendinginan

Radiator operasional tersedia untuk beroperasi dalam temperatur ambien hingga 43°C (110°F). Paket diuji untuk memastikan pendinginan yang sempurna dari genset lengkap.
Cat

Panel Kontrol EMCP 4

Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan. Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan pemasangan. Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk G3520

Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Besar AS S.I. Bersertifikasi Tier 2/Non-Jalan Raya Bergerak EPA Besar AS S.I. Bersertifikasi Tier 2/Non-Jalan Raya Bergerak
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Kapasitas Silinder 5956 in³ 97.6 l
Kontrol dan Perlindungan Engine Elektronik (ADEM 4) Elektronik (ADEM 4)
Kontrol Genset Panel Kontrol EMCP 4 Panel Kontrol EMCP 4
Frekuensi - Kecepatan 60 Hz 60 Hz
Rasio Kompresi 11.5:1 11.5:1
Sistem Bahan Bakar Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik
Panjang 336 in 8534 mm
Lebar 94 in 2386 mm
Tinggi 128 in 3230 mm
Berat 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dua air cleaner satu tahap dengan sensor tekanan diferensial

Sistem Kontrol

  • Panel Kontrol Modular Elektronik 4.3 yang dipasang dari jauh (EMCP 4.3)

Sistem Pendinginan

  • Pompa air aftercooler, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri, Termostat, dan rumah (temperatur terbuka penuh 98 C (208 F)).
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, bukan priming mandiri
  • Pompa Mantel Air - Koneksi Flensa Kiri Terpasang

Sistem Buang

  • Flywheel; SAE No. 21
  • Rumah flywheel; SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Train Gas Tekanan Standar, NFPA 37

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel Hitam Mengilap.

Generator

  • Generator - Generator SR5 tereksitasi PM dengan RTD tembaga VPI Kumparan bentuk heater ruangan dan Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator).
  • Tidak Ada Kotak Ekstensi.

Sistem Pengaturan

  • Pengatur kecepatan ADEM A4 dengan 4 hingga 20 ma (0V hingga 5V) input kecepatan.

Sistem Pengapian

  • Adem IV (termasuk pewaktuan peka detonasi)

Instrumentasi

  • EMCP 4.3 menawarkan pengukuran daya, relai pelindung, monitoring engine lanjutan, dan Komunikasi Modbus sebagai standar serta layar grafis 8 saluran, I/O tambahan, dan Ethernet (Modbus TCP).

Literatur

  • Kit, Seri Media Teknis Termasuk buku petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (dalam bahasa pilihan), buku Suku Cadang pada CD (khusus Bahasa Inggris), dan dokumen teknis yang diperlukan lainnya. Satu grup dikirim gratis dengan setiap engine. Media atau terjemahan tambahan yang tidak termasuk dalam kit literatur, harus dipesan melalui Situs Pemesanan Online Media CSS

Sistem Pelumas

  • Pompa Pralumas
  • Breather Karter
  • Oil Cooler
  • Filter Oli Simpleks
  • Bak Penampung Oli Standar (Dangkal)
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Tanpa Oli Pelumas

Sistem Pemasangan

  • Base; pemasangan engine-generator

Sistem Start

  • Starter Elektrik Tripel
  • Heater Mantel Air Tunggal 208V

Sistem Perlindungan

  • Shutdown detonasi

G3520 Perlengkapan Opsional

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator Pengisian Daya tidak disediakan

Sistem Kontrol

  • Panel Kontrol Modular Elektronik 4.4 yang dipasang dari jauh (EMCP 4.4)

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3520 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

NRM G3520

NRM G3520

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3520

Lihat Penawaran Lainnya