Ikhtisar
Produksi minyak dan gas di ladang minyak bisa menyulitkan jika daya utilitas tidak tersedia. Lini produk genset gas ladang minyak Caterpillar menyediakan solusi yang ideal untuk tantangan ini. Engine dirancang untuk dijalankan dengan gas yang rendah atau tidak sama sekali di lokasi sumur tanpa mengorbankan kinerja. Genset ini memungkinkan pelanggan mengurangi biaya bahan bakar secara signifikan dan menghindari biaya dan logistik pengiriman bahan bakar diesel. Selain itu, engine dirancang untuk bertahan dalam kondisi berat ladang minyak dan menggunakan konstruksi tugas berat yang ideal untuk operasi pemuatan dan pembongkaran. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Genset gas ladang minyak CG137-12 Peringkat: 400 ekW (500 kVA) di 60 Hz (1800 rpm). Konfigurasi Standar memenuhi standar Emisi EPA Tier II AS Non-Jalan Raya Bergerak, dan tersedia untuk standar emisi NSPS di area non-pencapaian melalui proses desain sesuai pesanan.