C32 ACERT Tier 2

Genset Produksi Darat C32 ACERT Tier 2

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
800 ekW (1000 kVA)
800 ekW (1000 kVA)
Peringkat Minimum
910 ekW (1300 kVA)
910 ekW (1300 kVA)
Bahan Bakar
Diesel
Diesel

Ikhtisar

Memproduksi minyak dan gas adalah tugas kompleks yang memerlukan peralatan yang khusus dirancang untuk ladang minyak. Genset diesel ladang minyak Seri C Cat menawarkan desain kokoh yang mampu menahan kondisi yang berat di ladang minyak. Pengalaman selama puluhan tahun dalam produksi engine teknologi alat elektronik menghadirkan kinerja tertinggi, operasi yang aman, emisi rendah, dan antarmuka operator sederhana. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Genset diesel ladang minyak C32 ACERT. Peringkat: 800 - 910 ekW (1000 - 1300 kVA) di 50 dan 60 Hz (1500 dan 1800 rpm) memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS, setara Stage II UE.

Spesifikasi Produk untuk C32 ACERT Tier 2

Peringkat Maksimum 800 ekW (1000 kVA) 800 ekW (1000 kVA)
Peringkat Minimum 910 ekW (1300 kVA) 910 ekW (1300 kVA)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2 AS EPA Tier 2 AS
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
Tipe Manifold Kering Kering
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 6.4 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Kontrol dan Perlindungan Engine ADEM A4 ADEM A4
Kontrol Genset EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Frekuensi - Kecepatan 50/60 Hz (1500/1800 rpm) 50/60 Hz (1500/1800 rpm)
Bahan Bakar Diesel Diesel
Panjang 206 in 5228 mm
Lebar 75 in 1905 mm
Tinggi 86 in 2180 mm
Bobot 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Indikator servis

Sistem Pendinginan

  • Paket radiator terpasang (50 °C)
  • Saluran pembuangan cairan pendingin dengan katup ke pinggiran dudukan
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat
  • Tangki atas dan bawah logam

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar

Generator

  • SR4B tanpa sikat
  • Tereksitasi sendiri
  • Isolasi Kelas H
  • Kumparan bentuk
  • Perlindungan IP23
  • Sensor Cat DVR 3 fase dengan volt/Hz dapat dipilih
  • 3 CT sensor dan satu CT droop
  • Heater ruangan antikondensasi

Attachment Generator

  • Bar bus - Lubang pengangkatan mekanis NEMA dan IEC
  • Lubang masuk kabel bawah; kabel dapat dimasukkan dari atas

Kontrol

  • ADEM A4 ECU
  • Panel Kontrol EMCP 3

Sistem Pelumas

  • Filter oli efisiensi tinggi
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda gigi
  • Bak penampung oli wadah dalam

Sistem Pemasangan

  • Rangka dudukan baja (dapat digeser)
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Desain dudukan yang dilas untuk meningkatkan ketahanan (desain I-beam)

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter 24 volt
  • Alternator pengisian 45 amp
  • Rak baterai
  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai ukuran besar

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel dan radiator (hitam mengilap)
  • Flywheel dan rumah flywheel — SAE No. 0

C32 ACERT Tier 2 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara
  • Precleaner

Sistem Buang

  • Fitting fleks buang baja antikarat
  • Elbow, flensa, expander, dan adaptor Y

Generator

  • Eksitasi magnet permanen
  • Generator besar dan premium

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Heater mantel air dengan katup pemutus
  • Pengisi daya baterai (10 amp)

Kontrol

  • Panel kontrol EMCP 4.2
  • Panel kontrol EMCP 4.3
  • Panel annunciator lokal atau jarak jauh
  • Monitoring dan perlindungan temperatur generator
  • Modul I/O diskret
  • Modul pembagi beban (opsional dengan rak langsung)

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32 ACERT Tier 2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 ACERT Tier 2

Lihat Penawaran Lainnya