3512E DGB Tier 4 Final

3512E DGB Tier 4 Final Engine Servis Sumur

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2500 BHP
1864 bkW
Emisi
EPA Tier 4 Final AS
EPA Tier 4 Final AS
Kapasitas Silinder
3596 in³
58.9 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 12

Cat

Desain Engine

  • Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti
  • Desain kekuatan diesel yang kukuh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Kisaran kecepatan operasi lebar
  • Penutupan udara – terpadu dengan kontrol engine
  • EGR/Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)/sistem bahan bakar rel umum untuk memenuhi standar emisi Tier 4 Final/Stage IV
  • Solusi bebas DEF – menghilangkan penyimpanan, logistik, dan masalah yang berhubungan dengan engine desain SCR/DEF
  • Sistem injeksi gas berbasis silinder individual.
  • Kontrol DGB yang dipasang pada engine.
  • Filter gas yang dipasang pada engine, tipe koalisi air
Cat

Sistem Pendinginan

Sirkuit Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooler) dan Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air-Aftercooler)
Cat

Paket yang Dipasang pada Engine

Terintegrasi dengan engine, aftertreatment, air cleaner tugas berat, muffler kelas perumahan tersedia dalam baja antikarat atau baja karbon
Cat

Oil Cooler Transmisi Dipasang pada Engine

Integrasi dengan sistem pendinginan engine memudahkan pemasangan dan mengencangkan paket engine secara keseluruhan
Cat

Manajemen Engine Digital Lanjutan

Kontrol berbasis ADEM A6 DGB terintegrasi sempurna dengan sistem manajemen engine A5.
Cat

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat, generator, penutup, kontrol Kemasan kustom, radiator, transmisi – apa pun yang diperlukan proyek Anda – dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Spesifikasi Produk untuk 3512E DGB Tier 4 Final

Peringkat Maksimum 2500 BHP 1864 bkW
Kapasitas Silinder 3596 in³ 58.9 l
Peringkat Minimum 2250 BHP 1678 bkW
Aspirasi SCAC dan ATAAC SCAC dan ATAAC
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0
Gigi Flywheel 151 151
Langkah 8.5 in 215 mm
Diameter 6.7 in 170 mm
Pengatur dan Perlindungan Elektronik (ADEM™ A5)/Sistem DGB (ADEM™ A6) Elektronik (ADEM™ A5)/Sistem DGB (ADEM™ A6)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Emisi EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS
Panjang 137.4 in 3490 mm
Lebar 88 in 2235 mm
Tinggi 107 in 2718 mm
Bobot 22657 lb 10414 kg
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 52 gal (AS) 170 l
Sistem Pendinginan 52 gal (AS) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Kontrol DGB Cat ADEM A6

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, pompa mantel air dan sirkuit terpisah, berpenggerak roda gigi sentrifugal
  • Sistem SCAC/ATAAC

Sistem Buang

  • DOC ganda
  • Manifold buang, kering, koneksi bellow
  • Empat turbocharger dengan bearing berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang, flensa bundar ganda ANSI 10 inci sebagai bagian dari aftertreatment

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 0, 151 gigi

Sistem Bahan Bakar

  • Filter gas yang dipasang pada engine, tipe koalisi air
  • Pompa boost modul bahan bakar bersih
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Sistem bahan bakar common rail
  • Filter bahan bakar primer/sekunder
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)

Instrumentasi

  • Monitoring engine Product LinkTM

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • Cat - Kuning Caterpillar

Sistem Pelumas

  • Ventilasi karter tertutup - dipasang di atas
  • Pembuangan asap
  • Filter oli - Tipe spin-on kanan
  • Oil cooler
  • Pengisi oli dan dipstick - Kiri
  • Pompa pembilasan oli
  • Pompa oli
  • Katup kuras bak penampung oli, koneksi betina NPT 1"

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan trunnion
  • Rumah flywheel - opsi gagal dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Input logik stop darurat yang diberikan pada koneksi antarmuka pelanggan 70 pin
  • Sistem ADEM A5 dan A6 ECU menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pelanggan untuk melindungi dari kondisi operasi yang merugikan

Pemasangan Aftertreatment

  • CEM/air cleaner Tugas berat paket dukungan muffler (2 elemen dengan precleaner)

3512E DGB Tier 4 Final Perlengkapan Opsional

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian 80, 95, atau 150 amp

Sistem Kontrol

  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Sensor posisi throttle

Sistem Pendinginan

  • Kondisioner cairan pendingin
  • Koneksi gaya kopling sambungan saluran keluar JW
  • Koneksi flensa-las saluran masuk JW
  • Koneksi gaya kopling sambungan saluran masuk dan keluar SCAC/ATAAC
  • Koneksi barb selang saluran masuk dan keluar JW
  • Pengukur sakelar level Air koneksi duri selang saluran masuk dan saluran keluar SCAC/ATAAC
  • Koneksi pemasangan heater JW

Sistem Buang

  • Kit pipa fleksibel
  • Muffler perumahan (baja dan baja antikarat yang dicat) dengan elbow saluran keluar dan tutup hujan

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Opsi flywheel Allison dan Cakram Ganda

Instrumentasi

  • Ekstensi rangkaian kabel Product Link
  • Adaptor LAN

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli wadah belakang - interval penggantian 250 jam
  • Bak penampung oli wadah dalam depan - interval pengisian 500 jam

Power Take-Off

  • Adaptor Crankshaft Depan
  • Poros stub crankshaft depan
  • Penggerak aksesori - kanan atas

Sistem Perlindungan

  • Penutupan udara yang digerakkan hidraulik

Sistem Start

  • Starter hidraulik ganda - Kiri
  • Perangkat pembatas engine manual
  • Starter hidraulik - Kiri
  • Sistem start/stop otomatis EIRS tersedia di pesanan pabrik sebagai attachment

Attachment Transmisi

  • Oil cooler transmisi
  • Koneksi 2-1 oil cooler transmisi
  • Koneksi konverter torsi

Umum

  • Kompresor udara

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3512E DGB Tier 4 Final dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Servis Sumur Engine Minyak Bumi SCAC 3512E Dynamic Gas Blending

Engine Servis Sumur Engine Minyak Bumi ATAAC 3512E Dynamic Gas Blending

Engine Servis Sumur Engine Minyak Bumi SCAC 3512E Dynamic Gas Blending
Engine Servis Sumur Engine Minyak Bumi ATAAC 3512E Dynamic Gas Blending

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512E DGB Tier 4 Final

Lihat Penawaran Lainnya