G3512

G3512 Solusi Gas Bergerak

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 2 S.I. AS Bergerak Non-Jalan Raya
EPA Tier 2 S.I. AS Bergerak Non-Jalan Raya
Aspirasi
Dengan turbocharger dan aftercooler 2 tahap
Dengan turbocharger dan aftercooler 2 tahap
Diameter
6.7 in
170 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Desain Genset

  • Memenuhi EPA Large SI Tier 2 AS.*
  • Genset didesain untuk dipasangkan dengan sistem penyimpanan energi Cat® untuk solusi pabrik pengeboran lengkap
  • Desain engine dibuat menurut platform G3500 dengan keandalan dan ketahanan yang telah terbukti
  • Standar pengiriman EMCP 4.4 • Standar pengiriman heater mantel air dan oli pelumas
  • Dudukan paket yang kukuh didesain untuk ladang minyak
Cat

Emisi

Campuran udara/bahan bakar yang efisien menghasilkan emisi dan efisiensi bahan bakar terbaik untuk engine dengan ukuran diameter ini
Cat

Manajemen Engine Digital Lanjutan

Sistem manajemen engine ADEM™4 (A4) menggunakan kontrol kecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrol pengapian/detonasi dalam sistem manajemen engine lengkap. ADEM™4 (A4) telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.
Cat

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment paket yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan
Cat

Pengujian

Setiap genset diuji dengan muatan penuh untuk memastikan kinerja paket yang tepat.

Spesifikasi Produk untuk G3512

Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2 S.I. AS Bergerak Non-Jalan Raya EPA Tier 2 S.I. AS Bergerak Non-Jalan Raya
Aspirasi Dengan turbocharger dan aftercooler 2 tahap Dengan turbocharger dan aftercooler 2 tahap
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.5 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3173 in³ 52 l
Kontrol dan Perlindungan Engine Elektronik (ADEM 4) Elektronik (ADEM 4)
Kontrol Genset Panel Kontrol EMCP 4.4 Panel Kontrol EMCP 4.4
Frekuensi - Kecepatan 60 Hz 60 Hz
Sistem Bahan Bakar Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik
Panjang 196 in 4979.3 mm
Lebar 84.8 in 2154.4 mm
Tinggi 89.6 in 2277.1 mm

G3512 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tugas sedang, dengan indikator servis dan sensor tekanan diferensial filter udara

Sistem Pendinginan

  • Saluran buang mantel air - koneksi flensa kanan
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, non-priming

Sistem Buang

  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Suplai gas 10-35 kPag

Instrumentasi

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

Sistem Pelumasan

  • Breather karter - dipasang di atas
  • Pompa pralumas
  • Filter oli simpleks
  • Bak Penampung Oli Standar

G3512 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Pre-cleaner

Alternator Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya 24V, 35A

Koneksi

  • Koneksi mantel air berflensa kiri

Sistem Buang

  • Flensa las buang

Sistem Bahan Bakar

  • Rangkaian gas

Sistem Pelumasan

  • Pralumas elektrik
  • Pralumas udara
  • Regulator tingkat oli
  • Saluran pembuangan oli

Sistem Start

  • Grup penghalang
  • Starter udara kanan

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3512 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

G3512

G3512

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3512

Lihat Penawaran Lainnya