G3616 A4

Engine Kompresi Gas G3616 A4

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
5500 BHP
4101 bkW
Kecepatan Tetapan
1000 rpm
1000 rpm
Emisi
Pembakaran yang Efisien: Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS EPA dengan Aftertreatment yang Dipasok Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Pembakaran yang Efisien: Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS EPA dengan Aftertreatment yang Dipasok Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx

Ikhtisar

Engine G3600 A4 menyediakan berbagai macam opsi daya untuk disesuaikan dengan aplikasi kompresi gas Anda. Engine G3600 A4 menawarkan waktu kerja terpanjang di industri dan interval operasi yang panjang antar-overhaul. Operator yang menggunakan engine G3600 A4 dalam armadanya menikmati daya yang tepat untuk aplikasinya, biaya pengoperasian terendah, kepatuhan terhadap emisi, dan hampir tanpa mengalami waktu henti yang tiba-tiba. Aplikasi ideal untuk engine G3600 meliputi stasiun pengumpulan terpusat, pemrosesan gas, pengiriman, dan aplikasi penyimpanan. Engine gas Cat G3616 A4 Gen 1 berperingkat standar: 3729 bkW (5000 bhp) di 1000 rpm dan engine gas Cat G3616 A4 Gen 2 berperingkat standar 3729 bKW (5000 bhp) dan peningkatan peringkat: 4101 bkW (5500 bhp) di 1000 rpm. Memenuhi persyaratan lokasi NSPS.

Keunggulan

english

Spesifikasi Produk untuk G3616 A4

Peringkat Maksimum 5500 BHP 4101 bkW
Kecepatan Tetapan 1000 rpm 1000 rpm
Emisi Pembakaran yang Efisien: Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS EPA dengan Aftertreatment yang Dipasok Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx Pembakaran yang Efisien: Memenuhi Persyaratan Lokasi NSPS EPA dengan Aftertreatment yang Dipasok Pelanggan, 0,3 g dan 0,5 g/bhp-hr NOx
Peringkat Minimum 5000 BHP 3729 bkW
Rasio Kompresi Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Gigi Flywheel 255 255
Kapasitas Silinder 20698 in³ 339 l
Interval Penggantian Oli 5000 jam 5000 jam
Pengapian, Perlindungan Elektronik, ADEM™4 Elektronik, ADEM™4
Langkah 11.8 in 300 mm
Diameter 11.8 in 300 mm
Panjang 231.38 in 5877 mm
Lebar 102.28 in 2598 mm
Tinggi 129.05 in 3279 mm
Bobot - Kering 70301 lb 31888 kg
Sistem Pendinginan 211 gal (AS) 798 l
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 351 gal (AS) 1329 l

G3616 A4 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • ADEM 4
  • Flensa ANSI Kelas 150 6 inci (koneksi saluran masuk air)
  • Flensa Kelas ANSI 150 4 inci (koneksi saluran keluar air)
  • Pompa air berpenggerak engine
  • Koneksi saluran masuk Mantel Air
  • Terpasang pada Engine, dua tahap, aftercooler pelat sirip
  • Regulator saluran keluar Mantel Air 88 °C

Peringkat Engine

  • Peringkat engine dan pilihan kecepatan

Sistem Buang

  • Manifold buang Berpelindung Panas Keras
  • Saluran Keluar Buang Vertikal

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Perangkat Pembatas Engine
  • Flywheel Standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Flensa Kelas ANSI 150 2 inci (Terhubung ke Pelanggan)
  • Filter Bahan Bakar
  • Katup Bahan Bakar dengan tekanan pasokan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik
  • Katup pasokan dan pemutusan gas — tekanan pasokan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik

Umum

  • Empat cincin pengangkat
  • Cat, Kuning Caterpillar
  • Skid Pengiriman
  • Pengawetan Penyimpanan

Instrumentasi

  • Panel HMI

Sistem Pelumas

  • Breather
  • Sistem Ventilasi Karter Tertutup
  • Pompa oli berpenggerak engine
  • Saluran Pembuangan oli Depan dan Belakang
  • Oil Cooler
  • Filter Oli
  • Saluran Suplai Oli
  • Bak Penampung Oli
  • Pompa Pralumas

Sistem Pemasangan

  • Enam kaki dudukan

Power Take-off

  • Damper
  • Pelindung Peredam

Sistem Perlindungan

  • Relief Valve eksplosi karter
  • Tingkat Shutdown Perlindungan

Sistem Start

  • Motor Starter Udara

Sistem Telematik

  • Teknologi Cat® Connect

G3616 A4 Perlengkapan Opsional

Sistem Pengisian Daya

  • Alternator pengisian daya

Sistem Buang

  • Selubung cincin pengangkat gas buang
  • Alat Kompresor Pegas Katup

Sistem Bahan Bakar

  • Selang Koneksi Bahan Bakar
  • Regulator Tekanan Gas

Umum

  • Sel - Radio Satelit
  • Stiker Bahasa
  • Warna Cat
  • Peralatan Servis

Sistem Pelumas

  • Oli Pelumasan
  • Regulator Tingkat Oli

Sistem Pemasangan

  • Fitting EXH Fleksibel
  • Pelat Dudukan

Power Take-off

  • Poros Stub

Sistem Telematik

  • Adaptor Komunikasi Servis
  • Ekstensi Rangkaian Kabel Product Link
  • Adaptor Lan Product Link

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3616 A4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Minyak Bumi Gas G3616

Engine Minyak Bumi Gas G3616

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3616 A4

Lihat Penawaran Lainnya