C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i Genset Produksi Darat

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Peringkat Minimum
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Bahan Bakar
Diesel
Diesel

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Cat

Panel Kontrol EMCP 4.2

- Sistem kontrol dan gateway komunikasi terpadu
- EMCP 4.2 merupakan kelengkapan standar dan menawarkan monitoring, pengukuran, dan perlindungan standar engine/generator serta protokol terbuka yang memungkinkan integrasi sederhana
- Dilengkapi lebih banyak opsi canggih yang meliputi meteran daya, kemampuan modbus, dan output diskret yang dapat diprogram
Cat

Dukungan Produk yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer - Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi di seluruh Dunia - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak
Cat

Dukungan Produk yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer - Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi di seluruh Dunia - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program SOSSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: Kondisi komponen engine internal Adanya cairan yang tidak diinginkan Adanya produk sampingan pembakaran Interval penggantian oli spesifik lokasi
Cat

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar menghasilkan produk yang andal dan berkualitas tinggi.
Cat

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar menghasilkan produk yang andal dan berkualitas tinggi.
Cat

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.cat.com/oilandgas.

Spesifikasi Produk untuk C15 ACERT Tier 4i

Peringkat Maksimum 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Peringkat Minimum 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 4 interim AS EPA Tier 4 interim AS
Aspirasi Dilengkapi turbocharger, aftercooler Dilengkapi turbocharger, aftercooler
Tipe Manifold Kering Kering
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927 in³ 15.2 l
Kontrol dan Perlindungan Engine ADEM A4 ADEM A4
Kontrol Genset EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generator SR4B SR4B
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Frekuensi - Kecepatan 60 Hz (1800 rpm) 60 Hz (1800 rpm)
Bahan Bakar Diesel Diesel
Panjang 138 in 3505 mm
Lebar 60 in 1524 mm
Tinggi 83 in 2108 mm
Bobot 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda tugas berat
  • Indikator servis

Sistem Pendinginan

  • Paket radiator terpasang (50 °C)
  • Inti berdampingan
  • Saluran pembuangan cairan pendingin dengan katup ke pinggiran dudukan
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat
  • Tangki atas dan bawah logam

Sistem Buang

  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar

Generator

  • SR4B tanpa sikat, bearing tunggal, tereksitasi sendiri
  • Isolasi Kelas H
  • Kumparan acak
  • Perlindungan IP23
  • Cat DVR
  • Perlindungan dari udara pantai

Kontrol

  • ADEM A4 ECU
  • Panel kontrol EMCP 4.2
  • Tombol tekan penghenti darurat

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Filter oli efisiensi tinggi
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda gigi

Sistem Pemasangan

  • Dudukan baja ladang minyak dilas tugas berat (bisa digeser)
  • Dudukan antigetaran
  • Desain dudukan yang dilas untuk meningkatkan ketahanan (desain C-channel)

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter 24 volt
  • Alternator pengisian 45 amp

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel dan radiator (hitam mengilap)
  • Flywheel dan rumah flywheel — SAE No. 1
  • Lubang pengangkatan engine

C15 ACERT Tier 4i Perlengkapan Opsional

Sistem Buang

  • Muffler Spark Arrestor (25 dBA dan 35 dBA)
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Expander

Generator

  • Eksitasi magnet permanen
  • Pemutus arus 800 amp
  • Kontrol heater ruangan

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Heater mantel air dengan katup pemutus
  • Sakelar pemutus baterai
  • Rack baterai dengan baterai tugas berat

Sistem Perlindungan

  • Penutupan udara - tipe penggal

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C15 ACERT Tier 4i dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C15 ACERT Tier 4i

Lihat Penawaran Lainnya