CG137-12

CG137-12 Genset Produksi Darat

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Peringkat Minimum
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Bahan Bakar
CNG, LNG, gas ladang, gas alam
CNG, LNG, gas ladang, gas alam

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Elektronik Mutakhir

- Sistem kontrol ADEM A4 memfasilitasi pengapian, kontrol kecepatan, dan perlindungan terpadu
- Kontrol EMCP 4.3 terbaru untuk kontrol terpadu engine-generator, fungsionalitas yang ditingkatkan, dan antarmuka operator yang disederhanakan
- Kontrol EMCP 4.4 opsional memungkinkan penjajaran hingga delapan unit
Cat

Garansi

− Seluruh paket dilindungi oleh garansi satu tahun Caterpillar
− Garansi mencakup semua komponen dan konten
Cat

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi Cat dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerja sama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.
Cat

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi Cat dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerja sama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.
Cat

Dukungan Produk yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer - Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi di seluruh Dunia - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program SOSSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: Kondisi komponen engine internal Adanya cairan yang tidak diinginkan Adanya produk sampingan pembakaran Interval penggantian oli spesifik lokasi
Cat

Dukungan Produk yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer - Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi di seluruh Dunia - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak

Spesifikasi Produk untuk CG137-12

Peringkat Maksimum 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Peringkat Minimum 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi Emisi EPA Tier II AS Non-Jalan Raya Bergerak. Tersedia untuk kepatuhan NSPS melalui proses Desain sesuai Pesanan Bersertifikasi Emisi EPA Tier II AS Non-Jalan Raya Bergerak. Tersedia untuk kepatuhan NSPS melalui proses Desain sesuai Pesanan
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
Tipe Manifold Berpendingin air Berpendingin air
Diameter 5.39 in 137 mm
Langkah 6.46 in 164 mm
Kapasitas Silinder 1770 in³ 29 l
Kontrol dan Perlindungan Engine ADEM A4 ADEM A4
Kontrol Genset Panel Kontrol EMCP 4.4 Panel Kontrol EMCP 4.4
Generator SR4B SR4B
Frekuensi - Kecepatan 60 Hz (1800 rpm) 60 Hz (1800 rpm)
Bahan Bakar CNG, LNG, gas ladang, gas alam CNG, LNG, gas ladang, gas alam
Sistem Oli Pelumas - Isi Ulang 45 gal (AS) 170 l
Sistem Pendinginan - Engine 15 gal (AS) 55.5 l
Panjang 230 in 5842 mm
Lebar 89 in 2261 mm
Tinggi 102.3 in 2599 mm
Bobot 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner — tugas sedang, kering
  • Tutup antihujan air cleaner
  • Indikator servis air cleaner

Sistem Pendinginan

  • Desain radiator ambien tinggi untuk aplikasi bahan bakar gas
  • Aftercooler dan inti mantel air tipe stack
  • Tangki atas dan bawah logam
  • Saluran kuras cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Sensor tingkat cairan pendingin

Sistem Buang

  • Manifold buang — berpendingin air
  • Elbow buang dan fitting fleksibel — 127 mm (5 in)
  • Muffler kelas perumahan
  • Katalis tiga arah
  • Struktur dudukan muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas — memerlukan gas 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Karburator gas alam
  • Kontrol Rasio Udara-Bahan Bakar

Generator

  • Peringkat untuk tugas kontinu — Lebih besar 10%
  • Isolasi Kelas H
  • Magnet permanen
  • Kumparan acak
  • Heater ruangan 240 VAC
  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai
  • Perlindungan IP23
  • Regulator Tegangan Digital Cat

Sistem Kontrol

  • Pengatur elektronik ADEM A4
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Logika start/stop sementara
  • Rangkaian kabel engine berselubung temperatur tinggi dengan konektor pelanggan 70-pin dan konektor peralatan servis

Sistem Pelumas

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Filter oli, spin-on, servis kiri
  • Dipstick, servis kiri
  • Pompa oli — berpenggerak roda gigi
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan

  • Alas baja dilas tugas berat yang dirancang untuk ladang minyak
  • Desain dudukan dioptimalkan untuk pemuatan, transportasi, dan pembongkaran

Sistem Perlindungan

  • Parameter berikut meliputi alarm dan shutdown:

Umum

  • Heater mantel air
  • Motor starter 24 V
  • Alternator pengisian 24 V, 45 amp

CG137-12 Perlengkapan Opsional

Sistem Bahan Bakar

  • Filter gas 1 mikron

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana CG137-12 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

CG137-12

CG137-12

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CG137-12

Lihat Penawaran Lainnya