Spesifikasi Motor Elektrik
| Tegangan/Frekuensi | 4000 V ± 10%/60 Hz 4000 V ± 10%/60 Hz |
| Tipe Perlindungan EX | Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC) Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC) |
| Desain Pemasangan | F1 atau F2 F1 atau F2 |
| kutub | 6 kutub 6 kutub |
| Tipe Motor Elektrik | Motor induksi Rumah Tupai Motor induksi Rumah Tupai |
| Kecepatan Beban Penuh | 1189 r/min 1189 r/min |
| Poros | 5.1 in 130 mm |
| Standar | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| Koneksi Kumparan Stator | Bintang Bintang |
| Torsi Rotor Terkunci | 60% 60% |
| Tidak ada Arus Beban | 67 Amp 67 Amp |
| Amp Rotor Terkunci | 500% Kode E 500% Kode E |
| SF | 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD) |
| Tipe Penutup/Metode Pendinginan | WP-II WP-II |
| Tugas | Kontinu Kontinu |
| Kenaikan Temperatur | Kelas B pada tetapan beban Kelas B pada tetapan beban |
| Temperatur Ambien Maksimum | 104 °F 40 °C |
| Ketinggian Maksimum - Sebelum Penurunan Daya | 3000 ft 1000 m |
| Torsi Tetapan | 6625 lb/ft 8982 N·m |
| Arus Beban Penuh | 202 Amp 202 Amp |
| Isolasi | Kelas F Kelas F |