Spesifikasi Motor Elektrik
| Tegangan/Frekuensi | 4000 V & 4160 V ± 10%/60 Hz 4000 V & 4160 V ± 10%/60 Hz |
| Tipe Perlindungan EX | Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC) Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC) |
| Desain Pemasangan | F1 atau F2 F1 atau F2 |
| kutub | 8 8 |
| Kecepatan Beban Penuh | 892 r/min 892 r/min |
| Tipe Motor Elektrik | Motor induksi Rumah Tupai Motor induksi Rumah Tupai |
| Tipe Penutup/Metode Pendinginan | WP-II WP-II |
| Torsi Tetapan | 17658 lb/ft 23941 N·m |
| Ketinggian Maksimum - Sebelum Penurunan Daya | 3300 ft 1000 m |
| Temperatur Ambien Maksimum | 104 °F 40 °C |
| Koneksi Kumparan Stator | Bintang Bintang |
| Poros | 8.5 in 216 mm |
| Standar | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| Isolasi | Kelas F Kelas F |
| Kenaikan Temperatur | Kelas B pada tetapan beban Kelas B pada tetapan beban |
| Tugas | Kontinu Kontinu |
| Torsi Rotor Terkunci | 50% 50% |
| Arus Beban Penuh | 390 Amp 390 Amp |
| SF | 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD) |
| Amp Rotor Terkunci | 490% Kode E 490% Kode E |
| Tidak ada Arus Beban | 108 Amp 108 Amp |