CN3586

Motor Elektrik Kompresi Gas Motor Elektrik CN3586 untuk Kompresi Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tipe Perlindungan EX
Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC)
Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC)
Desain Pemasangan
F1 atau F2
F1 atau F2
Tegangan/Frekuensi
4000 V & 4160 V ± 10%/60 Hz
4000 V & 4160 V ± 10%/60 Hz

Ikhtisar

Dapatkan kekuatan yang dibangun untuk aplikasi kompresi gas yang paling berat. Setiap motor elektrik Cat® diuji di setiap tahapan produksi untuk memastikan kinerjanya andal di bawah beban dan sesuai dengan persyaratan proses Anda. Efisiensi pengoperasian yang tinggi dan biaya pengoperasian rendah dengan tingkat kebisingan yang rendah dan tanpa emisi. Motor elektrik Cat untuk kompresi gas didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.

Spesifikasi Produk untuk Motor Elektrik CN3586 untuk Kompresi Gas

Tipe Perlindungan EX Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC) Kelas 1 Divisi 2 Grup A,B,C,D T3 (NEC atau CEC)
Desain Pemasangan F1 atau F2 F1 atau F2
Tegangan/Frekuensi 4000 V & 4160 V ± 10%/60 Hz 4000 V & 4160 V ± 10%/60 Hz
Kecepatan Beban Penuh 894 rpm 894 rpm
Tipe Motor Elektrik Motor induksi Rumah Tupai Motor induksi Rumah Tupai
kutub 8 8
Temperatur Ambien Maksimum 104 °F 40 °C
Arus Beban Penuh 458 Amp 458 Amp
Poros 8.5 in 216 mm
Torsi Tetapan 20555 lb/ft 27869 N·m
Ketinggian Maksimum - Sebelum Penurunan Daya 3300 ft 1000 m
Amp Rotor Terkunci 540% Kode E 540% Kode E
Koneksi Kumparan Stator Bintang Bintang
Standar NEMA MG1 NEMA MG1
Tugas Kontinu Kontinu
Tipe Penutup/Metode Pendinginan WP-II WP-II
Torsi Rotor Terkunci 60% 60%
SF 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD)
Tidak ada Arus Beban 137 Amp 137 Amp
Isolasi Kelas F Kelas F
Kenaikan Temperatur Kelas B pada tetapan beban Kelas B pada tetapan beban

Motor Elektrik CN3586 untuk Kompresi Gas Perlengkapan Standar

Bearing

  • RTD bearing untuk memonitor temperatur
  • Bearing ujung nonpenggerak terinsulasi untuk mengurangi arus bearing
  • Antigesekan pada 1500 hp (opsional)

Rotor

  • Didesain untuk getaran minimal
  • Keseimbangan dinamis pada kecepatan operasional penuh
  • Rumah tupai tembaga terfabrikasi
  • Ditempa, poros tanpa kunci
  • Poros AISI 4140/DIN42CrMo4

Stator

  • Saluran udara radial memastikan pendinginan yang seragam dan efisien
  • Tekanan vakum ditambahkan dengan resin epoksi formula khusus
  • 2X RTDS per Fase
  • Heater ruangan
  • Inti stator yang dilas dan diproses mesin mempertahankan kekuatannya selama masa pakai motor untuk memastikan sistem isolasi yang tertutup dan homogen yang menghasilkan kekuatan dielektrik tinggi, perpindahan panas yang sangat baik, dan peniadaan pembuangan parsial internal berbahaya

Lihat bagaimana Motor Elektrik CN3586 untuk Kompresi Gas dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

CN3586

CN3586

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Motor Elektrik CN3586 untuk Kompresi Gas

Lihat Penawaran Lainnya