762 mm (30 pollici), attacco imperniato

762 mm (30 pollici), attacco imperniato Benne per scavo nel terreno

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
30 in
762 mm
Capacità
11.3 ft³
320 l
Peso
434.3 lb
197 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Le benne Cat® per scavo nel terreno sono adatte a impieghi gravosi con una maggiore capacità per l'uso in diverse condizioni comprese quelle con un impatto elevato.
Cat

Design

L'ampia angolazione del terminale dell'adattatore e il design della punta forniscono una produttività migliorata in tutti i terreni, oltre a una maggiore resistenza all'usura e all'affilatura in aree rocciose.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Potenti prestazioni

Le benne Cat® sono progettate per la massima produttività, affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche di 762 mm (30 pollici), attacco imperniato

Larghezza 30 in 762 mm
Capacità 11.3 ft³ 320 l
Peso 434.3 lb 197 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 44.1 in 1121 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 762 mm (30 pollici), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro