Descrizione generale
Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.
Specifiche chiave
Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 59.1 in 1500 mm |
| Capacità | 18.6 ft³ 527 l |
| Peso | 743 lb 337 kg |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore del tagliente imbullonato | 0.5 in 12.7 mm |
| Raggio della punta | 33.9 in 860 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro