914 mm, attacco imperniato

914 mm, attacco imperniato Benne per impieghi generali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
36 in
914 mm
Capacità
10.3 ft³
292 l
Peso
363.8 lb
165 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Applicazione

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Design robusto

Le benne Cat® sono progettate per la massima produttività, affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche di 914 mm, attacco imperniato

Larghezza 36 in 914 mm
Capacità 10.3 ft³ 292 l
Peso 363.8 lb 165 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro