152 mm, attacco imperniato

152 mm, attacco imperniato Benne per impieghi generali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
6 in
152 mm
Capacità
8.1 ft³
230 l
Peso
1679.9 lb
762 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Applicazione

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Design robusto

Le benne Cat® sono progettate per la massima produttività, affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche di 152 mm, attacco imperniato

Larghezza 6 in 152 mm
Capacità 8.1 ft³ 230 l
Peso 1679.9 lb 762 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 152 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  152 mm, attacco imperniato

Visualizza più offerte